ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アウターナット用ロング浅口ソケット(6角タイプ)

通常単価(税別)
7,704
税込単価
8,474

【特長】・トラック・バスのホイールナット(アウター)用ロング浅口ソケットです・...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4938905017617
  • トラスココード
    147-1648
  • 差込角(mm)
    25.4
  • 全長(mm)
    90
  • 質量(g)
    735.000
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼
  • 対辺寸法(mm)
    41
  • 対辺形状
    6角
  • 適合Oリング
    8-O1
  • 適合ピン
    8-P1
  • 対辺寸法(mm)6角
    41

型番:

1-1WA-41L
解除
    数量:

    1-1WA-41Lの仕様・寸法情報

    JANコード
    4938905017617
    トラスココード
    147-1648
    差込角(mm)
    25.4
    全長(mm)
    90
    質量(g)
    735.000
    材質1
    クロムモリブデン鋼
    対辺寸法(mm)
    41
    対辺形状
    6角
    適合Oリング
    8-O1
    適合ピン
    8-P1
    対辺寸法(mm)6角
    41
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-1WA-41L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,704
    ( 8,474 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・トラック・バスのホイールナット(アウター)用ロング浅口ソケットです
    ・サービスナットなどの長いインナーナットにも対応した、ロングタイプのアウター用浅口ソケットです
    【材質】
    ・クロムモリブデン鋼

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アウターナット用ロング浅口ソケット(6角タイプ)の型番1-1WA-41Lのページです。 型番1-1WA-41Lに関する仕様情報を記載しております。
    アウターナット用ロング浅口ソケット(6角タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アウターナット用ロング浅口ソケット(6角タイプ)
    インパクト用スーパースリム浅口ソケット(6角タイプ)
    インパクト用スーパースリムコンビソケット(6角×4角タイプ)6WG-4121C
    キャッチィングソケットセット(6角タイプ) セット
    ラチェットハンドル RH-611
    T形スライドハンドル TH-631
    メーカーフラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)
    通常価格7,7045,6256,03714,02614,4616,009
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
    JANコード493890501761749389050220554938905017501493890500163049389050083184938905008332
    トラスココード147-1648835-3368835-3366835-3474769-7210769-7520
    差込角(mm)25.419.019.09.5--
    全長(mm)9010086---
    質量(g)735.000365.000584.000642.00018001380.000

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました