17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長穴ポンチ(廻り止めキー付) タケダ機械用

通常単価(税別)
35,92325,013
税込単価
39,51527,514
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・正確な穴あけ加工用です・タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です・専用のポンチングマシンにセッ...

詳細を確認
  • JANコード
    4582116261873
  • トラスココード
    200-9614
  • 質量(g)
    360
  • 材質1
    炭素鋼(SK-3)
  • 全長(mm)
    63
  • 適合機種
    タケダ機械S505E・S505Nなど
  • 表示サイズ(mm)
    14×20

型番:

MLP-14X20-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MLP-14X20-Tの仕様・寸法情報

JANコード
4582116261873
トラスココード
200-9614
質量(g)
360
材質1
炭素鋼(SK-3)
全長(mm)
63
適合機種
タケダ機械S505E・S505Nなど
表示サイズ(mm)
14×20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MLP-14X20-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,92325,013
( 27,514 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・正確な穴あけ加工用です
・タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です
・専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します
・ポンチには廻り止めキーが付いています
【用途】
・大型ポンチングマシンにセットして使用
【材質】
・炭素鋼(SK-3)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長穴ポンチ(廻り止めキー付) タケダ機械用の型番MLP-14X20-Tのページです。 型番MLP-14X20-Tに関する仕様情報を記載しております。
長穴ポンチ(廻り止めキー付) タケダ機械用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長穴ポンチ(廻り止めキー付) タケダ機械用
グリップ付ピンポンチ セット
ハンドル付平行ピンポンチ
ハンドパンチ用ポンチ
平行レインボーピンポンチセット ホルダー付
超硬チップ付センターポンチ(八角胴)
メーカーミエラセントラスコ中山PBスイスツールズトップ工業PBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格35,9236,3503,910 -1,35016,8774,941 -
通常出荷日1日目2日目1日目〜1日目5日目1日目〜
JANコード4582116261873-----
トラスココード200-9614-----
質量(g)360-----
材質1炭素鋼(SK-3)-----
全長(mm)63-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト