ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ウルトラボールマザール エアー式

通常単価(税別)
88,881
税込単価
97,769
通常出荷日:4日目

【特長】・羽根の無い撹拌機穴のあいたウルトラボールの回転で竜巻状の渦を発生させ撹拌羽根が無いため容器な...

詳細を確認

型番:

5071180000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5071180000の仕様・寸法情報

羽根径(mm)
80
奥行(mm)
200
高さ(mm)
100
幅(mm)
620
無負荷回転数(rpm)
2500
シャフト長さ(mm)
564
JANコード
4560146171799
質量(g)
2333.000
トラスココード
384-2195
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5071180000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,881
( 97,769 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・羽根の無い撹拌機穴のあいたウルトラボールの回転で竜巻状の渦を発生させ撹拌羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げる
・高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌
・飛び散りが少ない
・容器への接触による破損や異物混入を防ぎ
・突起物が無く安全
【用途】
・塗料の調合・調色・撹拌作業などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウルトラボールマザール エアー式の型番5071180000のページです。 型番5071180000に関する仕様情報を記載しております。
ウルトラボールマザール エアー式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウルトラボールマザール エアー式
充電式カクハン機UT001G
充電式カクハン機UT130D
可搬型かくはん機(中速・ギア減速式)
立型かくはん機(中速・ギア減速式)
可搬型かくはん機(PSE対応)
メーカー大塚刷毛製造マキタマキタ阪和化工機阪和化工機佐竹化学機械工業
通常価格88,88149,55022,890 -111,538 -122,318107,800 -
通常出荷日4日目3日目3日目7日目8日目1日目〜
羽根径(mm)80-----
奥行(mm)200-----
高さ(mm)100-----
幅(mm)620-----
無負荷回転数(rpm)2500-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト