17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PACKOUT オーガナイザー

通常単価(税別)
6,6379,980
税込単価
7,30110,978
通常出荷日:1日目

【特長】・耐衝撃性ポリマー製です・自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステムです

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)奥行
    386
  • 外形寸法(mm)高さ
    117
  • 有効内寸(mm)奥行
    305
  • 材質1
    耐衝撃性ポリマー
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

外形寸法(mm)間口

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

最小発注数量
4573592050143
2850.0
467-8547
500
457
91
1個
4573592050150
2900.0
448-4731
249
203
99
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,980
( 10,978 )
1日目
6,637
( 7,301 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性ポリマー製です
・自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステムです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PACKOUT オーガナイザーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PACKOUT オーガナイザー
PACKOUT コンテナ
PACKOUT ロープロファイルオーガナイザー
小物収納
PACKOUT ホルダー
PACKOUT フック
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格6,637-7,9806,637 -2,695 -2,695 -2,695 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
外形寸法(mm)奥行386389----
外形寸法(mm)高さ11725164---
有効内寸(mm)奥行305335305---
材質1耐衝撃性ポリマー耐衝撃性ポリマー耐衝撃性ポリマー---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト