17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレートグラインダー(無段変速) MGSV1BDC2

通常単価(税別)
49,64747,954
税込単価
54,61252,749
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・コレットタイプ、無段変速3500~9000min-1

  • JANコード
    4930342122985
  • トラスココード
    459-8941
  • 質量(g)
    2000
  • 全長(mm)
    446
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    3500~9000
  • 消費電力(W)
    735

型番:

MGSV1BDC2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MGSV1BDC2の仕様・寸法情報

JANコード
4930342122985
トラスココード
459-8941
質量(g)
2000
全長(mm)
446
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
3500~9000
消費電力(W)
735

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MGSV1BDC2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,64747,954
( 52,749 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コレットタイプ、無段変速3500~9000min-1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートグラインダー(無段変速) MGSV1BDC2の型番MGSV1BDC2のページです。 型番MGSV1BDC2に関する仕様情報を記載しております。
ストレートグラインダー(無段変速) MGSV1BDC2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートグラインダー(無段変速) MGSV1BDC2
ストレートサンダー(二重絶縁タイプ)
ストレートグラインダー(無段変速)
ストレートグラインダー(2段変速)
ストレートグラインダーコレットチャック
静音高速ドリルグラインダー 回転無段変速タイプ
メーカーサンコーミタチサンコーミタチサンコーミタチサンコーミタチサンコーミタチ東京オートマック
通常価格49,64752,72949,88242,6862,830 -50,684
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4930342122985493034212266449303421229784930342122473--
トラスココード459-8941215-7261217-8613762-6312--
質量(g)20004300.02000200030.000-
全長(mm)44658044643038-
無負荷回転数(min[[の-1乗]])3500~90004500----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト