17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブレーキブリーダーレンチ セット品

通常単価(税別)
28,442
税込単価
31,286
通常出荷日:1日目

【特長】・ブレーキのブリーディング作業用レンチセットです・作業に最適な形状、角度に設計されています【用...

詳細を確認
  • JANコード
    4000896086535
  • トラスココード
    868-9356
  • 質量(g)
    461.000
  • 対辺寸法(mm)
    7-11
  • セット内容(点)
    5
  • 全長(mm)
    190-236

型番:

4968S5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4968S5の仕様・寸法情報

JANコード
4000896086535
トラスココード
868-9356
質量(g)
461.000
対辺寸法(mm)
7-11
セット内容(点)
5
全長(mm)
190-236

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4968S5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,442
( 31,286 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレーキのブリーディング作業用レンチセットです
・作業に最適な形状、角度に設計されています
【用途】
・自動車整備に
・ブレーキのブリーディング作業に
・4968-7、8、9、10、11

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレーキブリーダーレンチ セット品の型番4968S5のページです。 型番4968S5に関する仕様情報を記載しております。
ブレーキブリーダーレンチ セット品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレーキブリーダーレンチ セット品
ブレーキブリーダーレンチ
ブースターケーブルセット
ブレーキブリーダー アタッチメントセット
ボルトクリーナーセット
ベアリング挿入工具セット
メーカーHAZETHAZETエスコKTC(京都機械工具)東空販売エスコ
通常価格28,4426,80031,986 -8,63657,479320,569
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目2日目
JANコード4000896086535-----
トラスココード868-9356-----
質量(g)461.000-----
対辺寸法(mm)7-11-----
セット内容(点)5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト