17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

12.7sq. L形ハンドル 全長288mm

通常単価(税別)
3,459
税込単価
3,805

【特長】・構造が簡単なので、丈夫です【用途】・汎用工具【材質】・特殊工具鋼

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4989433615684
  • トラスココード
    393-0393
  • 質量(g)
    500
  • 材質1
    特殊工具鋼
  • 差込角(mm)
    12.7
  • 全長(mm)
    288

ご注意

  • 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意してください。

型番:

BHL4-280
解除
    数量:

    BHL4-280の仕様・寸法情報

    JANコード
    4989433615684
    トラスココード
    393-0393
    質量(g)
    500
    材質1
    特殊工具鋼
    差込角(mm)
    12.7
    全長(mm)
    288

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BHL4-280
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,459
    ( 3,805 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・構造が簡単なので、丈夫です
    【用途】
    ・汎用工具
    【材質】
    ・特殊工具鋼

    ご注意

    • 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意してください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    12.7sq. L形ハンドル 全長288mmの型番BHL4-280のページです。 型番BHL4-280に関する仕様情報を記載しております。
    12.7sq. L形ハンドル 全長288mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    12.7sq. L形ハンドル 全長288mm
    9.5sq. T形フレックスレンチロング
    早回しクロスレンチ(差込角12.7mm)
    9.5sq. ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)
    9.5sq. グリップ型ラチェットハンドル
    ラチェットハンドル(差込角25.4mm)
    メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
    通常価格3,4596,6507,6057,1606,5644,556 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード49894336156844989433600550498943360178649894331333554989433604657-
    トラスココード393-0393383-9699395-8060373-8442383-5502-
    質量(g)5007001500400170-
    材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
    差込角(mm)12.7---凸9.5-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました