ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプカッター 替刃式

通常単価(税別)
2,813
税込単価
3,094
通常出荷日:1日目

【特長】・切り口スッキリの軽量タイプで、バリ取り用ナイフと替刃一枚も付属しています・取っ手を掴んでぐる...

詳細を確認
  • 切断能力(mm)
    Φ4~32
  • 標準替刃
    PCC-4320
  • JANコード
    4991347653027
  • 質量(g)
    160.000
  • トラスココード
    407-3206
  • 材質1
    本体:アセタールポリマー
  • 材質2
    刃部:SK-2+グラスファイバー25%

ご注意

  • 切断時ハンドルを強く締めすぎると刃の損傷やパイプの変形原因になります。
  • カッター刃は鋭利になっていますので、お取り扱いには十分注意してください。
  • この製品は本来の使用目的以外には絶対に使用しないでください。

型番:

PC-432
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC-432の仕様・寸法情報

切断能力(mm)
Φ4~32
標準替刃
PCC-4320
JANコード
4991347653027
質量(g)
160.000
トラスココード
407-3206
材質1
本体:アセタールポリマー
材質2
刃部:SK-2+グラスファイバー25%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC-432
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,813
( 3,094 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切り口スッキリの軽量タイプで、バリ取り用ナイフと替刃一枚も付属しています
・取っ手を掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます
・特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます
【用途】
・銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに
【材質】
・本体:アセタールポリマー
・刃部:SK-2+グラスファイバー25%
【付属品】
・専用替刃PCC-4320

ご注意

  • 切断時ハンドルを強く締めすぎると刃の損傷やパイプの変形原因になります。
  • カッター刃は鋭利になっていますので、お取り扱いには十分注意してください。
  • この製品は本来の使用目的以外には絶対に使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプカッター 替刃式の型番PC-432のページです。 型番PC-432に関する仕様情報を記載しております。
パイプカッター 替刃式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプカッター 替刃式
単管カッター
ワンタッチパイプカッター
パイプカッター ミニ
ワンタッチパイプカッターPC-650用替刃(通常刃)
単管カッターPC-1650用替刃
メーカーベストツールベストツールベストツールベストツールベストツールベストツール
通常価格2,8135,6334,9981,1747112,486
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
切断能力(mm)Φ4~32Φ16~50Φ6~50φ3~22--
標準替刃PCC-4320PCC-1650PCC-6500(通常刃)---
JANコード499134765302749913476530584991347653034499134765301049913476531334991347653157
質量(g)160.000650.000390.00070.0008.0008.000
トラスココード407-3206407-4622407-3961407-1945407-3230407-2625
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト