ファクトリーサプライ用品技術窓口

単管カッター

通常単価(税別)
6,1645,632
税込単価
6,7806,195
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミダイキャスト製なので軽くて強く、まっすぐにラクラク、切り口スッキリに切断が可能です・ス...

詳細を確認
  • 切断能力(mm)
    Φ16~50
  • 標準替刃
    PCC-1650
  • JANコード
    4991347653058
  • 質量(g)
    650.000
  • トラスココード
    407-4622
  • 材質1
    本体:アルミダイキャスト
  • 材質2
    刃部:高速度鋼(HSS)

ご注意

  • 切断時ハンドルを強く締めすぎると刃の損傷やパイプの変形原因になります。
  • カッター刃は鋭利になっていますので、お取り扱いには十分注意してください。
  • シャフトの摩擦を防ぐため、カッターとローラーのシャフトに油をさしてください。
  • この製品は本来の使用目的以外には絶対に使用しないでください。

型番:

PC-1650
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC-1650の仕様・寸法情報

切断能力(mm)
Φ16~50
標準替刃
PCC-1650
JANコード
4991347653058
質量(g)
650.000
トラスココード
407-4622
材質1
本体:アルミダイキャスト
材質2
刃部:高速度鋼(HSS)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC-1650
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,1645,632
( 6,195 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミダイキャスト製なので軽くて強く、まっすぐにラクラク、切り口スッキリに切断が可能です
・スチール製単管はもちろん、銅・アルミ・ステンレス・塩ビ等の太めのパイプ類にも対応しています
・ハンドルを掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます
・側面部にバリ取り用ナイフを標準装備しています
【材質】
・本体:アルミダイキャスト
・刃部:高速度鋼(HSS)

ご注意

  • 切断時ハンドルを強く締めすぎると刃の損傷やパイプの変形原因になります。
  • カッター刃は鋭利になっていますので、お取り扱いには十分注意してください。
  • シャフトの摩擦を防ぐため、カッターとローラーのシャフトに油をさしてください。
  • この製品は本来の使用目的以外には絶対に使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単管カッターの型番PC-1650のページです。 型番PC-1650に関する仕様情報を記載しております。
単管カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単管カッター
パイプカッター 替刃式
ワンタッチパイプカッター
パイプカッター ミニ
単管カッターPC-1650用替刃
ワンタッチパイプカッターPC-650用替刃(ステンレス用強力刃)
メーカーベストツールベストツールベストツールベストツールベストツールベストツール
通常価格6,1642,8135,9401,1742,4861,431
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
切断能力(mm)Φ16~50Φ4~32Φ6~50φ3~22--
標準替刃PCC-1650PCC-4320PCC-6500(通常刃)---
JANコード499134765305849913476530274991347653034499134765301049913476531574991347653140
質量(g)650.000160.000390.00070.0008.0008.000
トラスココード407-4622407-3206407-3961407-1945407-2625407-3936

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト