17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチパイプカッターPC-650用替刃(ステンレス用強力刃)

通常単価(税別)
1,431
税込単価
1,574
通常出荷日:5日目

【特長】・BESTワンタッチパイプカッター(PC-650)で銅・スチール・真鍮等のパイプに加え、ステン...

詳細を確認
  • 適合機種
    PC-650
  • JANコード
    4991347653140
  • 質量(g)
    8.000
  • トラスココード
    407-3936
  • 材質1
    高速度鋼(HSS)

ご注意

  • カッター刃は鋭利になっていますので、お取り扱いには十分注意してください。
  • 急激に力を掛けすぎると刃こぼれを起こす原因となります。
  • 切断時はゆっくりと切れ込みを入れるように切断して下さい。

型番:

PSS-6500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PSS-6500の仕様・寸法情報

適合機種
PC-650
JANコード
4991347653140
質量(g)
8.000
トラスココード
407-3936
材質1
高速度鋼(HSS)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PSS-6500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,431
( 1,574 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BESTワンタッチパイプカッター(PC-650)で銅・スチール・真鍮等のパイプに加え、ステンレスパイプや単管パイプの切断にも使用可能な強力タイプの替刃です
【用途】
・各種パイプ材・丸棒・ステンレスパイプ・単管足場パイプの切断に
【材質】
・高速度鋼(HSS)

ご注意

  • カッター刃は鋭利になっていますので、お取り扱いには十分注意してください。
  • 急激に力を掛けすぎると刃こぼれを起こす原因となります。
  • 切断時はゆっくりと切れ込みを入れるように切断して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチパイプカッターPC-650用替刃(ステンレス用強力刃)の型番PSS-6500のページです。 型番PSS-6500に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチパイプカッターPC-650用替刃(ステンレス用強力刃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチパイプカッターPC-650用替刃(ステンレス用強力刃)
ワンタッチパイプカッターPC-650用替刃(通常刃)
単管カッターPC-1650用替刃
ワンタッチパイプカッター
パイプカッター 替刃式
単管カッター
メーカーベストツールベストツールベストツールベストツールベストツールベストツール
通常価格1,4317112,4864,9982,8135,633
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
適合機種PC-650PC-650PC-1650---
JANコード499134765314049913476531334991347653157499134765303449913476530274991347653058
質量(g)8.0008.0008.000390.000160.000650.000
トラスココード407-3936407-3230407-2625407-3961407-3206407-4622
材質1高速度鋼(HSS)SK-2HSS本体:アルミニウム本体:アセタールポリマー本体:アルミダイキャスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト