ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂パイプカッター

通常単価(税別)
4,538
税込単価
4,992
通常出荷日:1日目

【特長】・独自のV字刃でパイプを潰さず保温材ごと一発で切ります・パイプの受けが深いのでφ37mmまでの...

詳細を確認
  • JANコード
    4975180296887
  • トラスココード
    591-9154
  • 適合替刃
    TJ-37K
  • 質量(g)
    195.000
  • 材質1
    本体:アルミダイカスト
  • 切断能力(mm)
    Φ37
  • 全長(mm)
    215
  • 材質2
    刃部:SUS-440

ご注意

  • 刃は大変鋭利になっています。
  • 手指等をケガする恐れがありますので直接手指等で触れないでください。
  • 切断時、刃交換時は必ず保護手袋を着用してください。
  • 本来の目的以外に使用しないでください。

型番:

TJ-37
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TJ-37の仕様・寸法情報

JANコード
4975180296887
トラスココード
591-9154
適合替刃
TJ-37K
質量(g)
195.000
材質1
本体:アルミダイカスト
切断能力(mm)
Φ37
全長(mm)
215
材質2
刃部:SUS-440

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TJ-37
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,538
( 4,992 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のV字刃でパイプを潰さず保温材ごと一発で切ります
・パイプの受けが深いのでφ37mmまでの管を切断可能
・柄部のフィンガーチャンネルに指をかけてしっかりグリップ
・スリムな本体で持ち運びにもかさばりません
【用途】
・保温材付き樹脂管の切断に最適です
・その他軟質樹脂管の切断に便利です
【材質】
・本体:アルミダイカスト
・刃部:SUS-440

ご注意

  • 刃は大変鋭利になっています。
  • 手指等をケガする恐れがありますので直接手指等で触れないでください。
  • 切断時、刃交換時は必ず保護手袋を着用してください。
  • 本来の目的以外に使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂パイプカッターの型番TJ-37のページです。 型番TJ-37に関する仕様情報を記載しております。
樹脂パイプカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂パイプカッター
エンビパイプカッター TVP-63
樹脂パイプカッター 替刃
樹脂チューブカッター
パイプカッター
樹脂チューブカッター替刃
メーカートップ工業トップ工業トップ工業MCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格4,53813,4763,3554,579 -10,960 -3,838
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード497518029688749751802966104975180296962---
トラスココード591-9154161-7452591-9153---
適合替刃TJ-37KTVP-63K----
質量(g)195.000540.00017.000---
材質1本体:アルミダイカストアルミダイガストSUS-440---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト