ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂パイプカッター 替刃

通常単価(税別)
3,290
税込単価
3,619
通常出荷日:1日目

【特長】・V字の刃でしっかり食い込みしっかり切れます【材質】・SUS-440

  • JANコード
    4975180296962
  • トラスココード
    591-9153
  • 質量(g)
    17.000
  • 材質1
    SUS-440
  • 適合機種
    TJ-37K

ご注意

  • 刃は大変鋭利になっています。
  • 手指等をケガする恐れがありますので直接手指等で触れないでください。

型番:

TJ-37K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TJ-37Kの仕様・寸法情報

JANコード
4975180296962
トラスココード
591-9153
質量(g)
17.000
材質1
SUS-440
適合機種
TJ-37K
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TJ-37K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,290
( 3,619 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・V字の刃でしっかり食い込みしっかり切れます
【材質】
・SUS-440

ご注意

  • 刃は大変鋭利になっています。
  • 手指等をケガする恐れがありますので直接手指等で触れないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂パイプカッター 替刃の型番TJ-37Kのページです。 型番TJ-37Kに関する仕様情報を記載しております。
樹脂パイプカッター 替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂パイプカッター 替刃
樹脂パイプカッター
エンビパイプカッター TVP-63
樹脂チューブカッター替刃
パイプカッター 替刃式
樹脂チューブカッター
メーカートップ工業トップ工業トップ工業MCCコーポレーションベストツールMCCコーポレーション
通常価格3,2907,63015,2154,9842,8137,660 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード497518029696249751802968874975180296610---
トラスココード591-9153591-9154161-7452---
質量(g)17.000195.000540.000---
材質1SUS-440本体:アルミダイカストアルミダイガスト---
適合機種TJ-37K-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト