ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルハンマーメタルグリス

通常単価(税別)
4,833
税込単価
5,316
通常出荷日:11日目

【特長】・ベルハンマーシリーズ初の金属個体紛を利用し、焼き付き・齧りの防止および優れた耐熱性・耐水性を...

詳細を確認
  • 種類
    ペースト
  • 主な用途
    ボルト / ハンマー / ブレーキ
  • 最高使用温度
    ~800℃
  • JANコード
    4560401500487
  • トラスココード
    554-9323
  • ちょう度
    なし
  • 黒褐色
  • 容量(ml)
    340
  • 質量(g)
    340
  • 材質1
    主成分:合成油、銅、酸化亜鉛、二硫化モリブデン
  • 容量(g)
    300
  • 容器タイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BHMG01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BHMG01の仕様・寸法情報

種類
ペースト
主な用途
ボルト / ハンマー / ブレーキ
最高使用温度
~800℃
JANコード
4560401500487
トラスココード
554-9323
ちょう度
なし
黒褐色
容量(ml)
340
質量(g)
340
材質1
主成分:合成油、銅、酸化亜鉛、二硫化モリブデン
容量(g)
300
容器タイプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
BHMG01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,833
( 5,316 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルハンマーシリーズ初の金属個体紛を利用し、焼き付き・齧りの防止および優れた耐熱性・耐水性を持つグリスです
・高負荷・高荷重でも対応し、ボルトやフランジなどの固着防止にも使用可能です
【用途】
・製鉄所、重工業でのメンテナンスに
・800℃でも耐えられるため、耐熱性が必要な場所に
【材質】
・主成分:合成油、銅、酸化亜鉛、二硫化モリブデン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルハンマーメタルグリスの型番BHMG01のページです。 型番BHMG01に関する仕様情報を記載しております。
ベルハンマーメタルグリスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルハンマーメタルグリス
超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールドカートリッジグリース
-40~1400゚C 焼付き防止剤
ニチモリ ペーストスプレー 420ml
高温用焼付防止剤 モリペーストH
焼付防止潤滑剤 グラファイトスプレーG
メーカースズキ機工スズキ機工エスコダイゾーニチモリ住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格4,8335,3334,179 -4,0591,288 -2,020
通常出荷日11日目1日目1日目〜4日目1日目〜1日目
種類ペーストペーストオイルスプレーペーストスプレー
主な用途ボルト / ハンマー / ブレーキ摺動部----
最高使用温度~800℃~300℃~1400℃-~400℃~600℃
JANコード4560401500487-----
トラスココード554-9323-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト