17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤーストリッパ

通常単価(税別)
5,950
税込単価
6,545
通常出荷日:1日目

【特長】・2芯まとめてストリップ可能なので、作業時間を短縮できます

  • トラスココード
    594-1000
  • JANコード
    4952520083338
  • 質量(g)
    120.000
  • 適合電線(mm)
    単線Φ0.65/0.9/1.2

型番:

PP323C-165-BG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PP323C-165-BGの仕様・寸法情報

トラスココード
594-1000
JANコード
4952520083338
質量(g)
120.000
適合電線(mm)
単線Φ0.65/0.9/1.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PP323C-165-BG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,950
( 6,545 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2芯まとめてストリップ可能なので、作業時間を短縮できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーストリッパの型番PP323C-165-BGのページです。 型番PP323C-165-BGに関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーストリッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーストリッパ
電工VAストリッパ FVA-1630-BG
VA線ストリッパ(黒金)
オートマルチストリッパ PP717A-220-BG
電工VAストリッパ FVA-1630
フジ矢 電気工事試験キット
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格5,9506,08713,2865,5063,73314,515
通常出荷日1日目1日目9日目4日目3日目1日目
トラスココード594-1000594-1001-594-1002406-4489752-6491
JANコード49525200833384952520083505-495252008334549525200834444952520403204
質量(g)120.000230.000-352.000233.0001490
適合電線(mm)単線Φ0.65/0.9/1.2Φ1.6×2芯/Φ1.6×3芯/Φ2.0×2芯/Φ2.0×3芯--φ1.6x2芯/φ1.6x3芯/φ2.0x2芯/φ2.0x3芯-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト