17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サウンドスコープ

通常単価(税別)
28,30025,082
税込単価
31,13027,590
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・大型ダイヤフラムで高効率に音を伝達します・エンジン・ミッション・モーター等の異音発生箇所の探...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    1080
  • JANコード
    4000896013043
  • 質量(g)
    130.000
  • トラスココード
    200-1813

型番:

2151
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2151の仕様・寸法情報

全長(mm)
1080
JANコード
4000896013043
質量(g)
130.000
トラスココード
200-1813

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2151
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,30025,082
( 27,590 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型ダイヤフラムで高効率に音を伝達します
・エンジン・ミッション・モーター等の異音発生箇所の探査に最適です
【用途】
・自動車・産業機械等点検に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サウンドスコープの型番2151のページです。 型番2151に関する仕様情報を記載しております。
サウンドスコープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サウンドスコープ
サウンドスコープ DX
サウンドスコープ EX
サウンドスコープ M-1
サウンドスコープ M-3
サウンドスコープ M-2
メーカーHAZETエクセルエクセルエクセルエクセルエクセル
通常価格28,30013,50018,0008,50014,70611,970
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
全長(mm)1080-----
JANコード4000896013043-----
質量(g)130.000-----
トラスココード200-1813-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

音検出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト