17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールステンシノ付カッター

通常単価(税別)
7,290
税込単価
8,019
通常出荷日:5日目

【特長】・オールステンレスでサビにも強くなっています・番線の締めこみ作業に便利なシノ付です【用途】・番...

詳細を確認
  • 切断能力(mm)軟線
    4.0
  • 全長(mm)
    260
  • 落下防止用ひも取付穴
    あり
  • JANコード
    4962819012079
  • 質量(g)
    290.000
  • トラスココード
    215-2867
  • 材質1
    ステンレス

型番:

01207
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

01207の仕様・寸法情報

切断能力(mm)軟線
4.0
全長(mm)
260
落下防止用ひも取付穴
あり
JANコード
4962819012079
質量(g)
290.000
トラスココード
215-2867
材質1
ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
01207
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,290
( 8,019 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレスでサビにも強くなっています
・番線の締めこみ作業に便利なシノ付です
【用途】
・番線の切断作業に
【材質】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンシノ付カッターの型番01207のページです。 型番01207に関する仕様情報を記載しております。
オールステンシノ付カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンシノ付カッター
140mm アートナイフ(替刃25枚付セット)
カッターマット
カッターマット
TLCカッター(ガラスカッター) GPC18
セーフティカッター SECUNORM
メーカーDOGYUエスコオルファトラスコ中山アズワンMARTOR
通常価格7,2901,8407,4321,584 -35,8205,100
通常出荷日5日目2日目2日目19日目1日目1日目
切断能力(mm)軟線4.0-----
全長(mm)260-----
落下防止用ひも取付穴あり-----
JANコード4962819012079-----
質量(g)290.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト