17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サビチェンジャースプレー

通常単価(税別)
2,968
税込単価
3,265
通常出荷日:1日目

【特長】・サビ取り作業不要のサビ止めスプレー・サビの上からスプレーするだけでサビ止め被膜に変化【用途】...

詳細を確認
  • クリア
  • 摘要
    鉄(赤サビ)
  • 容量(ml)
    300
  • JANコード
    4978955011500
  • 質量(g)
    298.000
  • トラスココード
    522-2088

型番:

MH1150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MH1150の仕様・寸法情報

クリア
摘要
鉄(赤サビ)
容量(ml)
300
JANコード
4978955011500
質量(g)
298.000
トラスココード
522-2088

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MH1150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,968
( 3,265 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビ取り作業不要のサビ止めスプレー
・サビの上からスプレーするだけでサビ止め被膜に変化
【用途】
・鉄部赤さびのさび止めに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サビチェンジャースプレーの型番MH1150のページです。 型番MH1150に関する仕様情報を記載しております。
サビチェンジャースプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サビチェンジャースプレー
錆転換塗料 サビキラープロ A-SKPG-K16B
ロックタイト サビ落とし
ラストオフ サビ取り剤
メタルクリン 1リットル
ラストリムーバーPH-27
メーカーホルツBANZIヘンケルターゲットワイエステック日本メカケミカル
通常価格2,96863,5436261,693 -7,7029,290 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目8日目3日目
クリア-----
摘要鉄(赤サビ)-----
容量(ml)300-----
JANコード4978955011500-----
質量(g)298.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト