17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンビネーションスパナ"42SLIM"(スリムタイプ) セット【11個入り】

通常単価(税別)
18,056
税込単価
19,862
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・コンビネーションスパナ"42SLIM"(スリムタイプ)セットです・材質:モリブデン合金鋼...

詳細を確認
  • セット内容(mm)
    8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
  • セット内容(点)
    11
  • JANコード
    8014230950594
  • 質量(g)
    879.000
  • トラスココード
    257-0342
  • 材質1
    モリブデン合金鋼 表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ

型番:

000420471
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (11個入り)

000420471の仕様・寸法情報

セット内容(mm)
8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
セット内容(点)
11
JANコード
8014230950594
質量(g)
879.000
トラスココード
257-0342
材質1
モリブデン合金鋼 表面処理:ニッケルクロムメッキ
材質2
表面処理:ニッケルクロムメッキ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
000420471
最小発注数量
1パック

11個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,056
( 19,862 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コンビネーションスパナ"42SLIM"(スリムタイプ)セットです
・材質:モリブデン合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションスパナ"42SLIM"(スリムタイプ) セットの型番000420471のページです。 型番000420471に関する仕様情報を記載しております。
コンビネーションスパナ"42SLIM"(スリムタイプ) セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションスパナ"42SLIM"(スリムタイプ) セット
コンビネーションスパナセット(パネルタイプ)
コンビネーション レンチセット
コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)
コンビネーションレンチ(ロングタイプ)
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
メーカーBETAトラスコ中山NEPROSトラスコ中山HAZETトラスコ中山
通常価格18,0567,200 -24,302 -463 -4,700 -446 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
セット内容(mm)8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19-----
セット内容(点)11-----
JANコード8014230950594-----
質量(g)879.000-----
トラスココード257-0342-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト