17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ジグソーブレード 超硬 カーボンファイバー用【3個入り】

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
6,7585,353
税込単価
7,4345,888

【特長】・プラスチック、カーボンファイバー・グラスファイバー切断に・刃先:超硬...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4059952537894
  • トラスココード
    536-8921
  • 厚さ(mm)
    1.25
  • 山数
    11
  • 切断タイプ
    直線切断
  • 全長(mm)
    92
  • 有効刃長(mm)
    67
  • 質量(g)
    19.000
  • 材質1
    刃先:超硬

型番:

2608900565
解除
    数量:
    パック (3個入り)

    2608900565の仕様・寸法情報

    JANコード
    4059952537894
    トラスココード
    536-8921
    厚さ(mm)
    1.25
    山数
    11
    切断タイプ
    直線切断
    全長(mm)
    92
    有効刃長(mm)
    67
    質量(g)
    19.000
    材質1
    刃先:超硬
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2608900565
    最小発注数量
    1パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,7585,353
    ( 5,888 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プラスチック、カーボンファイバー・グラスファイバー切断に
    ・刃先:超硬
    ・3本入り

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ジグソーブレード 超硬 カーボンファイバー用の型番2608900565のページです。 型番2608900565に関する仕様情報を記載しております。
    ジグソーブレード 超硬 カーボンファイバー用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジグソーブレード 超硬 カーボンファイバー用
    ジグソーブレード 堅い木材の超仕上げ切断用
    ジグソーブレード替刃 粗切り用 2608900541
    ジグソーブレード 炭素工具鋼 木工用 超仕上げ
    ジグソーブレード(木材用) 高速切断用
    超硬グリットジグソー
    メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュレノックス
    通常価格6,7583,4516,1043,094 -1,6003,332
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード405995253789440599525376894059952537658-3165140273428-
    トラスココード536-8921536-7338536-8882-378-6862-
    厚さ(mm)1.251.51.251.5--
    山数11115~711--
    切断タイプ直線切断直線切断直線切断---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました