17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ジグソーブレード替刃 粗切り用 2608900541【3個入り】

通常単価(税別)
6,104
税込単価
6,714

【特長】・超硬チップ刃で長寿命です。(20倍:対バイメタル刃)・研磨された超硬...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4059952537658
  • トラスココード
    536-8882
  • 厚さ(mm)
    1.25
  • 山数
    5~7
  • 切断タイプ
    直線切断
  • 切断能力(mm)合板
    5~50
  • 切断能力(mm)木材
    5~50
  • 全長(mm)
    100
  • 有効刃長(mm)
    74
  • 質量(g)
    23.000
  • 材質1
    刃先:超硬
  • 切断能力(石こうボード) (mm)
    5~50

型番:

2608900541
解除
    数量:
    パック (3個入り)

    2608900541の仕様・寸法情報

    JANコード
    4059952537658
    トラスココード
    536-8882
    厚さ(mm)
    1.25
    山数
    5~7
    切断タイプ
    直線切断
    切断能力(mm)合板
    5~50
    切断能力(mm)木材
    5~50
    全長(mm)
    100
    有効刃長(mm)
    74
    質量(g)
    23.000
    材質1
    刃先:超硬
    切断能力(石こうボード)(mm)
    5~50

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2608900541
    最小発注数量
    1パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,104
    ( 6,714 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超硬チップ刃で長寿命です。(20倍:対バイメタル刃)
    ・研磨された超硬チップ刃と、角度を付けたプログレスピッチのデザインは、高速切断を可能にしました。
    【用途】
    ・木材、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボードの高速粗切り作業に。
    【材質】
    ・刃先:超硬
    【セット内容】
    ・3本入り

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ジグソーブレード替刃 粗切り用 2608900541の型番2608900541のページです。 型番2608900541に関する仕様情報を記載しております。
    ジグソーブレード替刃 粗切り用 2608900541のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジグソーブレード替刃 粗切り用 2608900541
    ジグソーブレード 超硬 カーボンファイバー用
    ジグソーブレード 堅い木材の超仕上げ切断用
    ジグソーブレード(木材用) 高速切断用
    ジグソーブレード 炭素工具鋼 木工用 超仕上げ
    兼用ジグソー替刃
    メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュハウスビーエム
    通常価格6,1046,7583,4511,6003,094 -1,690 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
    JANコード4059952537658405995253789440599525376893165140273428--
    トラスココード536-8882536-8921536-7338378-6862--
    厚さ(mm)1.251.251.5-1.5-
    山数5~71111-11-
    切断タイプ直線切断直線切断直線切断---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました