ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電ジグソー(18V) 本体のみ

通常単価(税別)
40,500
税込単価
44,550
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクトボディでハイパワーです・簡単ブレード交換SDSシステムです・EMPが過負荷からモー...

詳細を確認
  • JANコード
    4059952589046
  • トラスココード
    578-7120
  • 切断能力(mm)軟鋼板
    10
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 切断能力(mm)アルミ
    20
  • 切断能力(mm)木材
    125
  • 切断能力(mm)ステンレス
    5
  • 本体寸法(mm)
    215×208×78
  • ストローク(mm)
    26
  • バッテリー電圧(V)
    18

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。

型番:

GST18V-125BH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GST18V-125BHの仕様・寸法情報

JANコード
4059952589046
トラスココード
578-7120
切断能力(mm)軟鋼板
10
質量(g)
2000.0
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
切断能力(mm)アルミ
20
切断能力(mm)木材
125
切断能力(mm)ステンレス
5
本体寸法(mm)
215×208×78
ストローク(mm)
26
バッテリー電圧(V)
18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GST18V-125BH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,500
( 44,550 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトボディでハイパワーです
・簡単ブレード交換SDSシステムです
・EMPが過負荷からモーターを保護します
・オービタル機構があります
・電子無段変速です
・LEDライトが付いています
【用途】
・木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ジグソー(18V) 本体のみの型番GST18V-125BHのページです。 型番GST18V-125BHに関する仕様情報を記載しております。
充電ジグソー(18V) 本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電ジグソー(18V) 本体のみ
ジグソーブレード(金工用)
電子スーパージグソー
コードレスジグソー
充電ジグソー(10.8V)
充電ジグソー 本体のみ
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュPanasonic
通常価格40,5005,60048,48358,50020,11274,527
通常出荷日4日目5日目1日目1日目1日目1日目
JANコード405995258904631651407048923165140959933-3165140711494-
トラスココード578-7120167-7771168-5663-494-3228-
切断能力(mm)軟鋼板10--10--
質量(g)2000.0144.00023002000.0--
材質1ポリアミド樹脂(PA)バイメタルポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト