17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軸交換式落下防止ダブルソケット6角

通常単価(税別)
2,2974,995
税込単価
2,5275,495
通常出荷日:5日目

【特長】・40V対応・ビット交換式落下防止ソケット・別売品落下防止アダプターと合わせる事で軸折れにより...

詳細を確認
  • 差込寸法(mm)
    6.35
  • 対辺形状
    6角
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長(mm)

対辺寸法(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
115
17/21
4976463199543
189.000
644-2720
1個
120
19/24
4976463199574
234.000
644-2754
1個
130
24/30
4976463199581
323.000
644-2726
1個
135
27/32
4976463199598
430.000
644-2740
1個
140
32/36
4976463199604
543.000
644-2718
1個
110
17/21
4976463199611
176.000
644-2739
1個
110
19/24
4976463199642
216.000
644-2761
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,546
( 2,801 )
5日目
2,757
( 3,033 )
5日目
3,687
( 4,056 )
5日目
4,147
( 4,562 )
5日目
4,995
( 5,495 )
5日目
2,297
( 2,527 )
5日目
2,644
( 2,908 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・40V対応
・ビット交換式落下防止ソケット
・別売品落下防止アダプターと合わせる事で軸折れによりの落下を防ぐ事ができます
【用途】
・建築現場、型枠組立、大工作業、設備作業、自動車整備まど、あらゆる場面に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸交換式落下防止ダブルソケット6角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸交換式落下防止ダブルソケット6角
軸交換式落下防止ダブルソケット6/12角
軸交換式落下防止ソケット6角
軸交換式落下防止ダブルソケット12角
軸交換式落下防止ソケット6角ロング
軸交換式落下防止ソケット12角
メーカーMUSTTOOLMUSTTOOLMUSTTOOLMUSTTOOLMUSTTOOLMUSTTOOL
通常価格2,297-2,297 -1,503 -2,297 -2,7711,503 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
差込寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
対辺形状6角6角/12角6角12角6角12角

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト