ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスインパクトドライバー(3段階パワーコントロール機能付) GDR18V-210CH

通常単価(税別)
27,116
税込単価
29,828
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトヘッドで210N・mのハイパワーです。・スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応...

詳細を確認
  • JANコード
    3165140971416
  • トラスココード
    355-3719
  • 最大締付トルク(N・m)
    210
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0~2200/3400/4200
  • 材質1
    ポリアミド樹脂
  • 本体寸法(mm)
    126×205×61
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
    0~1100/2300/3400
  • 質量(g)
    1100.0

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。

型番:

GDR18V-210CH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDR18V-210CHの仕様・寸法情報

JANコード
3165140971416
トラスココード
355-3719
最大締付トルク(N・m)
210
打撃数(min[[の-1乗]])
0~2200/3400/4200
材質1
ポリアミド樹脂
本体寸法(mm)
126×205×61
無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
0~1100/2300/3400
質量(g)
1100.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GDR18V-210CH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,116
( 29,828 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトヘッドで210N・mのハイパワーです。
・スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)、それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。
・自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
・自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
・ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
・シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
・3段階パワーコントロール機能付きです。
・高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用です。
・ETP (Extreme Tool Protection) = 防塵・防滴仕様です。
・LEDライト付きです。
【用途】
・各種ネジ締め、ボルト締め作業に。
【材質】
・ポリアミド樹脂
【セット内容】
・本体
・キャリングケース(L-BOXX136)

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスインパクトドライバー(3段階パワーコントロール機能付) GDR18V-210CHの型番GDR18V-210CHのページです。 型番GDR18V-210CHに関する仕様情報を記載しております。
コードレスインパクトドライバー(3段階パワーコントロール機能付) GDR18V-210CHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスインパクトドライバー(3段階パワーコントロール機能付) GDR18V-210CH
コードレスインパクトドライバー(最大締付トルク200N・m) GDR18V-200H
コードレスインパクトドライバー(インパクトレンチ兼用) GDX18V-200H
コードレスインパクトドライバー(3段階パワーコントロール機能付)
コードレスインパクトドライバー(最大締付トルク200N・m)
コードレスインパクトドライバー(インパクトレンチ兼用) GDX18V-200
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格27,11621,74022,24152,71240,27347,980
通常出荷日1日目1日目6日目4日目1日目1日目
JANコード316514097141640599526036674059952603612405995258771440599526036744059952603629
トラスココード355-3719390-5311390-5282355-5211390-5312390-5281
最大締付トルク(N・m)210200200---
打撃数(min[[の-1乗]])0~2200/3400/42000~40000~40000~2200/3400/42000~40000~2200/3400/4100
材質1ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト