17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスインパクトドライバー(インパクトレンチ兼用) GDX18V-200H

通常単価(税別)
25,20022,239
税込単価
27,72024,463
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・ボッシュ独自の 2in1インパクト・ドライバービットも角ドライブソケットも両方使用可能・ET...

詳細を確認
  • JANコード
    4059952603612
  • トラスココード
    390-5282
  • 最大締付トルク(N・m)
    200
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0~4000
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 本体寸法(mm)
    147×210×75
  • 質量(g)
    1300.0
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • 無負荷回転数(回/分)
    0~3400

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。

型番:

GDX18V-200H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDX18V-200Hの仕様・寸法情報

JANコード
4059952603612
トラスココード
390-5282
最大締付トルク(N・m)
200
打撃数(min[[の-1乗]])
0~4000
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
本体寸法(mm)
147×210×75
質量(g)
1300.0
バッテリー電圧(V)
18
無負荷回転数(回/分)
0~3400
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
GDX18V-200H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,20022,239
( 24,463 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボッシュ独自の 2in1インパクト
・ドライバービットも角ドライブソケットも両方使用可能
・ETP(防じん・防滴機構)搭載
・高効率ECモーター(ブラシレスモーター)
・暗所の作業に威力を発揮、LEDライト
【用途】
・木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)
【セット内容】
・本体
・カートンボックス

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスインパクトドライバー(インパクトレンチ兼用) GDX18V-200Hの型番GDX18V-200Hのページです。 型番GDX18V-200Hに関する仕様情報を記載しております。
コードレスインパクトドライバー(インパクトレンチ兼用) GDX18V-200Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスインパクトドライバー(インパクトレンチ兼用) GDX18V-200H
コードレスインパクトドライバー(最大締付トルク200N・m) GDR18V-200H
コードレスインパクトドライバー(3段階パワーコントロール機能付) GDR18V-210CH
コードレスインパクトドライバー(インパクトレンチ兼用) GDX18V-200
コードレスインパクトドライバー(最大締付トルク200N・m)
コードレスインパクトドライバー(3段階パワーコントロール機能付)
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格25,20023,40029,25048,91137,63052,712
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目4日目
JANコード405995260361240599526036673165140971416405995260362940599526036744059952587714
トラスココード390-5282390-5311355-3719390-5281390-5312355-5211
最大締付トルク(N・m)200200210---
打撃数(min[[の-1乗]])0~40000~40000~2200/3400/42000~2200/3400/41000~40000~2200/3400/4200
材質1ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト