17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスドライバドリル 36V

通常単価(税別)
42,87689,874
税込単価
47,16498,861
通常出荷日:1日目

【特長】・マルチボルト36V蓄電池対応製品です・コンパクトボディ(前モデル比-14mm)で操作性が向上...

詳細を確認
  • 最大締付トルク(N・m)
    155
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~2200
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~550
  • 最大締付トルク(N・m)高速
    110
  • 最大締付トルク(N・m)低速
    155
  • グリーン
  • バッテリー電圧(V)
    36/18
  • 充電時間(分)
    25
  • 電圧(V)
    36
  • 本体寸法(mm)
    全長190全高269
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    2200
  • バッテリー容量(Ah)
    2.5/5.0
  • 材質1
    本体:樹脂
  • 材質2
    チャック:プラスチック

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4966376404971
534-4955
2500.0
1個
4966376404964
534-4954
1700.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,874
( 98,861 )
1日目
42,876
( 47,164 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチボルト36V蓄電池対応製品です
・コンパクトボディ(前モデル比-14mm)で操作性が向上しました
・36mm土台穴あけを軽快に作業出来ます
・連続作業性能も大幅に向上しました
・11段階の角度調整可能なサイドハンドルを採用して操作性が向上しました
・本体内蔵のジャイロセンサーで機体の振り回しを軽減して安全性が高まりました
・Bluetooth機能付蓄電池で専用アプリから本体の各種調整が可能です
【用途】
・木ねじ、タッピンねじ、機械ねじ、ナットの締付け・ゆるめ、各種木材、金属、プラスチックなどの穴あけ
【材質】
・本体:樹脂
・チャック:プラスチック

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスドライバドリル 36Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスドライバドリル 36V
コードレス振動ドライバドリル 36V
HiKOKI 充電ドライバードリル(10.8V) DS12DD-NN
18V コードレスドライバドリル FDS18DF
14.4V コードレスドライバドリル FDS14DF
18V ドライバドリル DS18DC
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格42,876-43,918 -18,45620,681 -17,938 -34,612 -
通常出荷日1日目1日目4日目6日目〜6日目1日目〜
最大締付トルク(N・m)155155----
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速0~22000~22000~17000~12500~12500~2000
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速0~5500~5500~4400~4500~4500~500
最大締付トルク(N・m)高速11011015---
最大締付トルク(N・m)低速15515538---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト