ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気ディスクグラインダ 低速高トルク形 スライド式スイッチ

通常単価(税別)
15,382
税込単価
16,920
通常出荷日:4日目

【特長】・細径ボディーΦ56mmで握りやすいです・重負荷作業により強く、過負荷耐久力がUP(従来機G1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    100
  • 変速機能有無
  • 無負荷回転数 (min-1)
    9000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    AC100
  • 定格電流 (A)
    8.2
  • 消費電力 (W)
    800
  • コード長さ (m)
    2.5
  • JANコード
    4966376411252
  • トラスココード
    564-1529
  • 質量(g)
    1800
  • 材質1
    ボディ/ハウジング/テールカバー:樹脂、ギヤカバー:アルミダイカスト
  • 最大出力(W)
    1160
  • ねじサイズ
    M10
  • 定格時間(分)
    30
  • 定格周波数(Hz)
    50/60共用
  • 胴径(Φmm)
    56

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

G10SL7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G10SL7の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)
9000
2重絶縁機能有無
電源(V)
AC100
定格電流(A)
8.2
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
2.5
JANコード
4966376411252
トラスココード
564-1529
質量(g)
1800
材質1
ボディ/ハウジング/テールカバー:樹脂、ギヤカバー:アルミダイカスト
最大出力(W)
1160
ねじサイズ
M10
定格時間(分)
30
定格周波数(Hz)
50/60共用
胴径(Φmm)
56

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
G10SL7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,382
( 16,920 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細径ボディーΦ56mmで握りやすいです
・重負荷作業により強く、過負荷耐久力がUP(従来機G10SL6比:約11%UP)、最大出力も1160Wとハイパワーです
・国際規格対応のスライド式スイッチを採用しています
・3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます
・低速高トルク形仕様で石材やコンクリートの切断および研削に最適です
【用途】
・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落しに
・塗装面の下地みがき、さび落し、塗装落しに
・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断に
・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの切断、溝入れおよび研削に
【材質】
・ボディ/ハウジング/テールカバー:樹脂
・ギヤカバー:アルミダイカスト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ディスクグラインダ 低速高トルク形 スライド式スイッチの型番G10SL7のページです。 型番G10SL7に関する仕様情報を記載しております。
電気ディスクグラインダ 低速高トルク形 スライド式スイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気ディスクグラインダ 低速高トルク形 スライド式スイッチ
電気ディスクグラインダ 低速高トルク形 スナップスイッチ式
電気ディスクグラインダ(ブレーキ付き) スライド式スイッチ
電気ディスクグラインダ 砥石径125MM スライド式スイッチ
電気ディスクグラインダ(ブレーキ付き) スナップスイッチ式
電気ディスクグラインダ 砥石径100MM スライド式スイッチ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格15,38217,23816,62620,89616,27613,914 -
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100100100125100100
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)9000900090009000900012000
2重絶縁機能有無

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト