17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防爆ドラム缶用レンチ

通常単価(税別)
16,21712,441
税込単価
17,83913,685
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です・ISO基準に準じて製造されています...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    300
  • 適用寸法(mm)
    38/52
  • 質量(g)
    750.000
  • トラスココード
    363-2350
  • 材質1
    アルミニウム青銅

型番:

179A-1002A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

179A-1002Aの仕様・寸法情報

全長(mm)
300
適用寸法(mm)
38/52
質量(g)
750.000
トラスココード
363-2350
材質1
アルミニウム青銅
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
179A-1002A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,21712,441
( 13,685 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です
・ISO基準に準じて製造されています
【用途】
・防爆が必要な環境
【材質】
・アルミニウム青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆ドラム缶用レンチの型番179A-1002Aのページです。 型番179A-1002Aに関する仕様情報を記載しております。
防爆ドラム缶用レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆ドラム缶用レンチ
HAMACO 防爆 ドラム缶用レンチ全長300mm
タイユー 防爆ドラム缶カッター
HAMACO 防爆 打撃メガネレンチ
防爆ポンチ
防爆 デッキスクレーパー
メーカーTAURUSハマコSS大阪タイユーハマコSSハマコSSハマコSS
通常価格16,21728,862123,72659,69113,101 -25,526
通常出荷日1日目4日目7日目5日目4日目〜5日目
全長(mm)300-----
適用寸法(mm)38/52-----
質量(g)750.000-----
トラスココード363-2350-----
材質1アルミニウム青銅-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト