ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミボルトクリッパー(黒金)

通常単価(税別)
9,500
税込単価
10,450
通常出荷日:5日目

【特長】・ハンドルは滑らかでマットな質感にこだわり、研磨加工とアルマイトを採用・握りやすく力を入れても...

詳細を確認
  • 切断能力(mm)HRB80軟線
    Φ4.0
  • 切断能力(mm)HRC20硬線
    Φ4.0
  • 全長(mm)
    236
  • JANコード
    4952520065150
  • 質量(g)
    277.000
  • トラスココード
    622-2021
  • 材質1
    ハンドル部:アルミ合金
  • 材質2
    刃部:特殊鋼

ご注意

  • 保護メガネ等を着用して作業してください。
  • 切断端材が周囲の人に当たらないよう注意してください。
  • 電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。
  • 感電の恐れがあります。
  • 能力以上の使用はしないでください。

型番:

BC11-230-BG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BC11-230-BGの仕様・寸法情報

切断能力(mm)HRB80軟線
Φ4.0
切断能力(mm)HRC20硬線
Φ4.0
全長(mm)
236
JANコード
4952520065150
質量(g)
277.000
トラスココード
622-2021
材質1
ハンドル部:アルミ合金
材質2
刃部:特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BC11-230-BG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,500
( 10,450 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルは滑らかでマットな質感にこだわり、研磨加工とアルマイトを採用
・握りやすく力を入れても手が痛くなりにくい独自のハンドル形状
・アルミハンドルのため、軽量で高所作業に最適です
・Φ12mmの極太カラビナに対応
【用途】
・番線の切断作業に最適です
【材質】
・ハンドル部:アルミ合金
・刃部:特殊鋼

ご注意

  • 保護メガネ等を着用して作業してください。
  • 切断端材が周囲の人に当たらないよう注意してください。
  • 電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。
  • 感電の恐れがあります。
  • 能力以上の使用はしないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミボルトクリッパー(黒金)の型番BC11-230-BGのページです。 型番BC11-230-BGに関する仕様情報を記載しております。
アルミボルトクリッパー(黒金)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミボルトクリッパー(黒金)
磨きアルミボルトクリッパー
アルミボルトクリッパー曲がり SPD-B250GM
アルミボルトクリッパー300 SPD-S300GM
トラスコ中山 ボルトクリッパー
松阪商事 ボルトクリッパー(アルミハンドル)
メーカーフジ矢DOGYUSK-11SK-11トラスコ中山MCCコーポレーション
通常価格9,5007,420 -4,3584,6054,270 -7,255 -
通常出荷日5日目5日目3日目3日目1日目〜1日目
切断能力(mm)HRB80軟線Φ4.0-----
切断能力(mm)HRC20硬線Φ4.0-----
全長(mm)236-----
JANコード4952520065150-----
質量(g)277.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト