17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナットブレーカー (超強力ブレード)【1~3個入り】

通常単価(税別)
4,85743,744特別価格
税込単価
5,34348,118特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・ナットブレーカー(超強力ブレード)シリーズです・カタログをご確認ください

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    全長(mm)

    全幅(mm)

    対辺寸法(mm)

    割れるナット二面幅(mm)

    適合ナット寸法(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    材質2

    最小発注数量
    -
    -
    -
    4~36
    -
    8424427274424
    1500.0
    651-7629
    本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)
    刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
    1パック

    3個入り

    84
    32
    22
    4~17
    ~M10
    8424427581188
    210.0
    651-7634
    本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)
    刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
    1個
    102
    46
    24
    8~24
    M5~M16
    8424427757620
    310.0
    651-7635
    本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)
    刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
    1個
    120
    61
    27
    19~36
    M12~M24
    8424427374551
    510.0
    651-7630
    本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)
    刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
    1個
    120
    80
    -
    -
    -
    8424427161922
    30.0
    651-7628
    特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
    -
    1個
    120
    80
    -
    -
    -
    8424427540765
    60.0
    651-7631
    特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
    -
    1個
    120
    80
    -
    -
    -
    8424427002287
    72.0
    651-7632
    刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    43,74442,234
    ( 46,457 )
    19日目
    11,794
    ( 12,973 )
    19日目
    13,886
    ( 15,275 )
    19日目
    20,294
    ( 22,323 )
    19日目
    4,857
    ( 5,343 )
    19日目
    5,953
    ( 6,548 )
    19日目
    9,130
    ( 10,043 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ナットブレーカー(超強力ブレード)シリーズです
    ・カタログをご確認ください

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ナットブレーカー (超強力ブレード)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナットブレーカー (超強力ブレード)
    ナットブレーカー
    ナットブレーカー 替刃
    ナットブレーカー(両刃タイプ)
    200mm 強力型ミニクリッパー(オフセット)
    ナットブレーカー EA586D
    メーカーFORZAトラスコ中山トラスコ中山KUKKOエスコエスコ
    通常価格4,857-5,497 -2,500 -25,760 -13,3203,650 -
    通常出荷日19日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト