ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

セーバーソーブレード 金属 薄物用 超硬刃 EXPERT S1022EHM

通常単価(税別)
5,995
税込単価
6,595

【特長】・ステンレスシート薄板用専用設計です・精密超硬研磨刃(超硬ストリップ)...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4059952534534
  • トラスココード
    536-5777
  • 厚さ(mm)
    1
  • 山数
    18
  • 切断能力(mm)ステンレス
    1.5~4
  • 切断能力(mm)ステンレス管
    ~150
  • 全長(mm)
    200
  • 箱入数(枚)
    1
  • 有効刃長(mm)
    180
  • 質量(g)
    30.000
  • 材質1
    超硬

型番:

2608900363
解除
    数量:

    2608900363の仕様・寸法情報

    JANコード
    4059952534534
    トラスココード
    536-5777
    厚さ(mm)
    1
    山数
    18
    切断能力(mm)ステンレス
    1.5~4
    切断能力(mm)ステンレス管
    ~150
    全長(mm)
    200
    箱入数(枚)
    1
    有効刃長(mm)
    180
    質量(g)
    30.000
    材質1
    超硬
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2608900363
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,995
    ( 6,595 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレスシート薄板用専用設計です
    ・精密超硬研磨刃(超硬ストリップ)です
    ・ステンレス切断に威力を発揮し、切断面がきれいです
    ・最大50倍の長寿命です(バイメタル刃と比較)
    【用途】
    ・ステンレス薄板、ステンレス管の切断に
    ・抗張力鋼板の切断に
    【材質】
    ・超硬
    ・1本入り

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    セーバーソーブレード 金属 薄物用 超硬刃 EXPERT S1022EHMの型番2608900363のページです。 型番2608900363に関する仕様情報を記載しております。
    セーバーソーブレード 金属 薄物用 超硬刃 EXPERT S1022EHMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セーバーソーブレード 金属 薄物用 超硬刃 EXPERT S1022EHM
    セーバーソーブレード 金属 薄物用 超硬刃 EXPERT S922EHM
    セーバーソーブレード 金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT S957CHM
    セーバーソーブレード 金属 中厚物用 超硬チップ EXPERT S1155HHM
    セーバーソーブレード 金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT S1255CHC
    セーバーソーブレード 木材&金属 窓枠解体用 EXPERT S956DHM
    メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
    通常価格5,9954,76024,00011,1004,1654,760
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード405995253453440599525345034059952534695405995253465740599525345414059952534756
    トラスココード536-5777536-7274536-8878536-8859536-8902536-7297
    厚さ(mm)111.351.11.251.35
    山数181881086
    切断能力(mm)ステンレス1.5~41.5~44~123~84~124~12

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました