17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

セーバーソーブレード 金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT【1~3個入り】

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
8,10011,100特別価格
税込単価
8,91012,210特別価格

【特長】・最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能・幅...

詳細情報を確認する
  • 厚さ(mm)
    1.25
  • 山数
    8
  • 切断能力(mm)ステンレス
    4~12
  • 箱入数(枚)
    3
  • 材質1
    超硬+エクストラコーティング
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    切断能力(mm)ステンレス管

    全長(mm)

    有効刃長(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    4059952534565
    536-7364
    ~100
    150
    120
    90.000
    1パック

    3個入り

    4059952534596
    536-7312
    ~175
    225
    195
    144.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,1005,931
    ( 6,524 )
    1日目
    11,1007,757
    ( 8,533 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能
    ・幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現
    ・超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
    ・金属厚物、重作業用
    ・3本入り
    【用途】
    ・鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断
    【材質】
    ・超硬+エクストラコーティング

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    セーバーソーブレード 金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERTのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セーバーソーブレード 金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT
    セーバーソーブレード 金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT S1255CHC
    セーバーソーブレード 金属 中厚物用 超硬チップ EXPERT S1155HHM
    セーバーソーブレード 金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT S957CHM
    セーバーソーブレード 金属 薄物用 超硬刃 EXPERT S1022EHM
    セーバーソーブレード 金属 薄物用 超硬刃 EXPERT S922EHM
    メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
    通常価格8,100-4,16511,10024,0005,9954,760
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    厚さ(mm)1.251.251.11.3511
    山数881081818
    切断能力(mm)ステンレス4~124~123~84~121.5~41.5~4
    箱入数(枚)3131011
    材質1超硬+エクストラコーティング超硬+エクストラコーティング超硬超硬超硬超硬

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト