ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

セーバーソーブレード 金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT S1255CHC

通常単価(税別)
4,165
税込単価
4,582

【特長】・最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能・幅...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4059952534541
  • トラスココード
    536-8902
  • 厚さ(mm)
    1.25
  • 山数
    8
  • 切断能力(mm)ステンレス
    4~12
  • 切断能力(mm)ステンレス管
    ~50
  • 切断能力(mm)鋳鉄管
    ~50
  • 全長(mm)
    100
  • 箱入数(枚)
    1
  • 有効刃長(mm)
    70
  • 質量(g)
    20.000
  • 材質1
    超硬+エクストラコーティング

型番:

2608900364
解除
    数量:

    2608900364の仕様・寸法情報

    JANコード
    4059952534541
    トラスココード
    536-8902
    厚さ(mm)
    1.25
    山数
    8
    切断能力(mm)ステンレス
    4~12
    切断能力(mm)ステンレス管
    ~50
    切断能力(mm)鋳鉄管
    ~50
    全長(mm)
    100
    箱入数(枚)
    1
    有効刃長(mm)
    70
    質量(g)
    20.000
    材質1
    超硬+エクストラコーティング

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2608900364
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,165
    ( 4,582 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能
    ・幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現
    ・超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
    ・金属厚物、重作業用
    【用途】
    ・鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断
    【材質】
    ・超硬+エクストラコーティング
    ・1本入り

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    セーバーソーブレード 金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT S1255CHCの型番2608900364のページです。 型番2608900364に関する仕様情報を記載しております。
    セーバーソーブレード 金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT S1255CHCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セーバーソーブレード 金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT S1255CHC
    セーバーソーブレード 金属 中厚物用 超硬チップ EXPERT S1155HHM
    セーバーソーブレード 金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT S957CHM
    セーバーソーブレード 金属 薄物用 超硬刃 EXPERT S922EHM
    セーバーソーブレード 金属 薄物用 超硬刃 EXPERT S1022EHM
    セーバーソーブレード 木材&金属 窓枠解体用 EXPERT S956DHM
    メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
    通常価格4,16511,10024,0004,7605,9954,760
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード405995253454140599525346574059952534695405995253450340599525345344059952534756
    トラスココード536-8902536-8859536-8878536-7274536-5777536-7297
    厚さ(mm)1.251.11.35111.35
    山数810818186
    切断能力(mm)ステンレス4~123~84~121.5~41.5~44~12

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました