17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

セーバーソーブレード 木材&金属 マルチ建材用 EXPERT S1156XHM【1~10個入り】

通常単価(税別)
5,99521,592
税込単価
6,59523,751
通常出荷日:1日目

【特長】・個別溶接された精密超硬研磨刃・マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチ・超硬刃は最...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

切断能力(mm)塩ビパイプ

箱入数(枚)

切断能力(mm)エンビ管

質量(g)

最小発注数量
4059952534817
536-8932
-
1
~175
40.000
1個
4059952534824
536-7311
~175
3
-
120.000
1個
4059952534831
536-8949
~175
10
-
400.000
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,995
( 6,595 )
1日目
7,757
( 8,533 )
1日目
21,592
( 23,751 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・個別溶接された精密超硬研磨刃
・マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチ
・超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
【用途】
・マルチ建材用
・釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ
【材質】
・超硬

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソーブレード 木材&金属 マルチ建材用 EXPERT S1156XHMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーバーソーブレード 木材&金属 マルチ建材用 EXPERT S1156XHM
セーバーソーブレード 木材&金属 マルチ建材用 EXPERT S956XHM
セーバーソーブレード 木材&金属 マルチ建材用 EXPERT S1256XHM
セーバーソーブレード 金属 薄物用 超硬刃 EXPERT S1022EHM
セーバーソーブレード 金属 薄物用 超硬刃 EXPERT S922EHM
セーバーソーブレード 金属 中厚物用 超硬チップ EXPERT S1155HHM
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格5,995-4,7603,185 -6,2165,0017,757
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
厚さ(mm)1.251.251.25111.1
山数6~86~86~8181810
切断能力(mm)ALC5~1755~1005~250---
切断能力(mm)ステンレス管~175~100~250~150~100~175
切断能力(mm)釘入り木材5~1755~1005~250---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト