17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

セーバーソーブレード 金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT S1157CHM【1~10個入り】

通常単価(税別)
11,10033,000
税込単価
12,21036,300

【特長】・個別溶接された超硬研磨刃・最新の超硬テクノロジー採用で超高張力鋼板も...

詳細情報を確認する
  • 厚さ(mm)
    1.35
  • 山数
    8
  • 切断能力(mm)ステンレス
    4~12
  • 全長(mm)
    225
  • 有効刃長(mm)
    195
  • 材質1
    超硬
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    切断能力(mm)鋼材

    箱入数(枚)

    質量(g)

    最小発注数量
    4059952534718
    537-0479
    ~100
    3
    114.000
    1個
    4059952534725
    536-7281
    ~175
    10
    380.000
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,100
    ( 12,210 )
    1日目
    33,000
    ( 36,300 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・個別溶接された超硬研磨刃
    ・最新の超硬テクノロジー採用で超高張力鋼板も切断可能
    ・1.35mmの厚みで作業性が向上し、先端のテーパー形状により狭い場所でも使用可能です
    ・超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
    【用途】
    ・車両解体・自動車事故レスキュー用
    【材質】
    ・超硬

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    セーバーソーブレード 金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT S1157CHMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セーバーソーブレード 金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT S1157CHM
    セーバーソーブレード 金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT S957CHM
    セーバーソーブレード 金属 中厚物用 超硬チップ EXPERT S1155HHM
    セーバーソーブレード 金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT S1255CHC
    セーバーソーブレード 金属 薄物用 超硬刃 EXPERT S922EHM
    セーバーソーブレード 金属 薄物用 超硬刃 EXPERT S1022EHM
    メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
    通常価格11,100-24,00011,1004,1654,7605,995
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    厚さ(mm)1.351.351.11.2511
    山数881081818
    切断能力(mm)ステンレス4~124~123~84~121.5~41.5~4
    全長(mm)225150225100150200
    有効刃長(mm)19512019570130180

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト