ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

セーバーソーブレード 金属 中厚物用 超硬チップ EXPERT S1155HHM

通常単価(税別)
7,757
税込単価
8,533
通常出荷日:1日目

【特長】・最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能・幅広で、ねじれ、ブレを抑え...

詳細を確認

型番:

2608900375
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2608900375の仕様・寸法情報

JANコード
4059952534657
トラスココード
536-8859
厚さ(mm)
1.1
山数
10
切断能力(mm)ステンレス
3~8
切断能力(mm)ステンレス管
~175
切断能力(mm)鋼管
~175
全長(mm)
225
箱入数(枚)
3
有効刃長(mm)
195
質量(g)
138.000
材質1
超硬

型番リスト

表示件数
型番
2608900375
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,757
( 8,533 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能
・幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現
・超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
【用途】
・金属中厚物用
・鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断
【材質】
・超硬
・3本入り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソーブレード 金属 中厚物用 超硬チップ EXPERT S1155HHMの型番2608900375のページです。 型番2608900375に関する仕様情報を記載しております。
セーバーソーブレード 金属 中厚物用 超硬チップ EXPERT S1155HHMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーバーソーブレード 金属 中厚物用 超硬チップ EXPERT S1155HHM
セーバーソーブレード 金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT S1255CHC
セーバーソーブレード 金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT S957CHM
セーバーソーブレード 金属 薄物用 超硬刃 EXPERT S1022EHM
セーバーソーブレード 金属 薄物用 超硬刃 EXPERT S922EHM
セーバーソーブレード 木材&金属 窓枠解体用 EXPERT S956DHM
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格7,7574,40616,5466,2165,0014,760
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード405995253465740599525345414059952534695405995253453440599525345034059952534756
トラスココード536-8859536-8902536-8878536-5777536-7274536-7297
厚さ(mm)1.11.251.35111.35
山数108818186
切断能力(mm)ステンレス3~84~124~121.5~41.5~44~12

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト