17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕

通常単価(税別)
11,25020,250
税込単価
12,37522,275
通常出荷日:1日目

【特長】・蛸のように吸着する職人の相棒です・持ち運びながら再加圧が可能で常に吸着します・リミットライン...

詳細を確認

    ご注意

    • 対象物は硬く、表面に凹凸のない平らな面に吸着してご使用ください。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    材質2

    最小発注数量
    4975846668591
    490.000
    568-0112
    本体:アルミダイカスト
    吸着部:エチレンプロピレンゴム
    1個
    4975846669611
    460.000
    592-6405
    本体:アルミダイカスト
    吸着部:エチレンプロピレンゴム
    1個
    4975846668348
    1300.000
    420-2402
    ●本体:スチール
    ●吸着部:エチレンプロピレンゴム
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,250
    ( 12,375 )
    1日目
    15,000
    ( 16,500 )
    1日目
    20,250
    ( 22,275 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・蛸のように吸着する職人の相棒です
    ・持ち運びながら再加圧が可能で常に吸着します
    ・リミットライン付で真空状態が一目瞭然です
    ・グリップが深いので皮手袋をしていてもしっかり握れます
    ・保護カバー付です
    【用途】
    ・取っ手のない板やガラスなどの運搬に
    【材質】
    ・吸着部:エチレンプロピレンゴム

    ご注意

    • 対象物は硬く、表面に凹凸のない平らな面に吸着してご使用ください。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕
    ハンド吸着盤 ダブルB
    ハンド吸着盤 ダブルA
    ハンド吸着盤シングルB 74482
    吸着金具アジャスター
    “サクションリフター”2つの吸着面
    メーカー新潟精機(SK)シンワ測定シンワ測定シンワ測定スター精機トラスコ中山
    通常価格11,250-6,0129,0616,940963 -9,592
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    吸着盤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト