17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

セーバーソーブレード ストレート超硬 難切材用【10個入り】

通常単価(税別)
24,00034,800
税込単価
26,40038,280

【特長】・最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能・幅...

詳細情報を確認する
  • 厚さ(mm)
    1.25
  • 山数
    8
  • 切断能力(mm)ステンレス
    4~12
  • 箱入数(枚)
    10
  • 材質1
    超硬+エクストラコーティング
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    切断能力(mm)ステンレス管

    切断能力(mm)鋳鉄管

    全長(mm)

    有効刃長(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    4059952534572
    536-8893
    ~100
    ~100
    150
    120
    300.000
    1パック

    10個入り

    4059952534602
    537-0465
    ~175
    ~175
    225
    195
    480.000
    1パック

    10個入り

    4059952534626
    537-0481
    ~250
    ~250
    300
    270
    670.000
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,000
    ( 26,400 )
    4日目
    33,000
    ( 36,300 )
    1日目
    34,800
    ( 38,280 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能
    ・幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現
    ・超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
    ・金属厚物、重作業用
    ・10本入り
    【用途】
    ・鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断
    【材質】
    ・超硬+エクストラコーティング

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    セーバーソーブレード ストレート超硬 難切材用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セーバーソーブレード ストレート超硬 難切材用
    セーバーソーブレード 金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT
    セーバーソーブレード 金属 薄物用 超硬刃 EXPERT S1022EHM
    セーバーソーブレード 金属 薄物用 超硬刃 EXPERT S922EHM
    セーバーソーブレード 金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT S957CHM
    セーバーソーブレード 金属 中厚物用 超硬チップ EXPERT S1155HHM
    メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
    通常価格24,000-8,100 -5,9954,76024,00011,100
    通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
    厚さ(mm)1.251.25111.351.1
    山数881818810
    切断能力(mm)ステンレス4~124~121.5~41.5~44~123~8
    箱入数(枚)10311103
    材質1超硬+エクストラコーティング超硬+エクストラコーティング超硬超硬超硬超硬

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト