ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

セーバーソーブレード 木材&金属 マルチ建材用 EXPERT S956XHM

通常単価(税別)
4,760
税込単価
5,236

【特長】・個別溶接された精密超硬研磨刃です・マルチな建材に対応、刃の形状はプロ...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4059952534794
  • トラスココード
    536-8907
  • 厚さ(mm)
    1.25
  • 山数
    6~8
  • 切断能力(mm)ALC
    5~100
  • 切断能力(mm)ステンレス管
    ~100
  • 切断能力(mm)釘入り木材
    5~100
  • 全長(mm)
    150
  • 箱入数(枚)
    1
  • 有効刃長(mm)
    120
  • 切断能力(mm)エンビ管
    ~100
  • 質量(g)
    22.000
  • 材質1
    超硬

型番:

2608900389
解除
    数量:

    2608900389の仕様・寸法情報

    JANコード
    4059952534794
    トラスココード
    536-8907
    厚さ(mm)
    1.25
    山数
    6~8
    切断能力(mm)ALC
    5~100
    切断能力(mm)ステンレス管
    ~100
    切断能力(mm)釘入り木材
    5~100
    全長(mm)
    150
    箱入数(枚)
    1
    有効刃長(mm)
    120
    切断能力(mm)エンビ管
    ~100
    質量(g)
    22.000
    材質1
    超硬
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2608900389
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,760
    ( 5,236 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・個別溶接された精密超硬研磨刃です
    ・マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチです
    ・超硬刃は最大50倍の長寿命です(バイメタル刃と比較)
    【用途】
    ・マルチ建材用
    ・釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプに
    【材質】
    ・超硬
    ・1本入り

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    セーバーソーブレード 木材&金属 マルチ建材用 EXPERT S956XHMの型番2608900389のページです。 型番2608900389に関する仕様情報を記載しております。
    セーバーソーブレード 木材&金属 マルチ建材用 EXPERT S956XHMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セーバーソーブレード 木材&金属 マルチ建材用 EXPERT S956XHM
    セーバーソーブレード 木材&金属 窓枠解体用 EXPERT S956DHM
    セーバーソーブレード 金属 薄物用 超硬刃 EXPERT S1022EHM
    セーバーソーブレード 金属 薄物用 超硬刃 EXPERT S922EHM
    セーバーソーブレード 金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT S957CHM
    セーバーソーブレード 金属 中厚物用 超硬チップ EXPERT S1155HHM
    メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
    通常価格4,7604,7605,9954,76024,00011,100
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード405995253479440599525347564059952534534405995253450340599525346954059952534657
    トラスココード536-8907536-7297536-5777536-7274536-8878536-8859
    厚さ(mm)1.251.35111.351.1
    山数6~861818810
    切断能力(mm)ALC5~100-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました