ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

セーバーソーブレード 金属 薄物用 超硬刃 EXPERT S922EHM

通常単価(税別)
4,760
税込単価
5,236
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレスシート薄板用専用設計です・精密超硬研磨刃(超硬ストリップ)です・ステンレス切断に威...

詳細を確認

型番:

2608900360
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2608900360の仕様・寸法情報

JANコード
4059952534503
トラスココード
536-7274
厚さ(mm)
1
山数
18
切断能力(mm)ステンレス
1.5~4
切断能力(mm)ステンレス管
~100
全長(mm)
150
箱入数(枚)
1
有効刃長(mm)
130
質量(g)
20.000
材質1
超硬
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2608900360
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,760
( 5,236 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスシート薄板用専用設計です
・精密超硬研磨刃(超硬ストリップ)です
・ステンレス切断に威力を発揮し、切断面がきれいです
・最大50倍の長寿命です(バイメタル刃と比較)
【用途】
・ステンレス薄板、ステンレス管の切断に
・抗張力鋼板の切断に
【材質】
・超硬
・1本入り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソーブレード 金属 薄物用 超硬刃 EXPERT S922EHMの型番2608900360のページです。 型番2608900360に関する仕様情報を記載しております。
セーバーソーブレード 金属 薄物用 超硬刃 EXPERT S922EHMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーバーソーブレード 金属 薄物用 超硬刃 EXPERT S922EHM
セーバーソーブレード 金属 薄物用 超硬刃 EXPERT S1022EHM
セーバーソーブレード 金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT S957CHM
セーバーソーブレード 金属 中厚物用 超硬チップ EXPERT S1155HHM
セーバーソーブレード 金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT S1255CHC
セーバーソーブレード 木材&金属 窓枠解体用 EXPERT S956DHM
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格4,7605,99524,00011,1004,1654,760
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード405995253450340599525345344059952534695405995253465740599525345414059952534756
トラスココード536-7274536-5777536-8878536-8859536-8902536-7297
厚さ(mm)111.351.11.251.35
山数181881086
切断能力(mm)ステンレス1.5~41.5~44~123~84~124~12

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト