ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

アトラエース(コードレスタイプ)本体のみ

通常単価(税別)
317,000
税込単価
348,700

【特長】・36V2.5Ahの強力バッテリーと高効率のブラシレスモータを採用し、...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4992338741327
  • トラスココード
    263-6375
  • ストローク(mm)
    40
  • マグネット寸法(mm)
    65×145
  • 穴あけ最大能力(mm)
    Φ27
  • 最大磁力(N)
    5500
  • 最大板厚(mm)
    25
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    820
  • 質量(g)
    8300.0
  • 電圧(V)
    DC36
  • 容量(Ah)
    2.5

ご注意

  • CLO-2725専用の切削油をご使用ください。

型番:

CLO-2725-NN
解除
    数量:

    CLO-2725-NNの仕様・寸法情報

    JANコード
    4992338741327
    トラスココード
    263-6375
    ストローク(mm)
    40
    マグネット寸法(mm)
    65×145
    穴あけ最大能力(mm)
    Φ27
    最大磁力(N)
    5500
    最大板厚(mm)
    25
    無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    820
    質量(g)
    8300.0
    電圧(V)
    DC36
    容量(Ah)
    2.5
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CLO-2725-NN
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    317,000
    ( 348,700 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・36V2.5Ahの強力バッテリーと高効率のブラシレスモータを採用し、作業性と耐久性を向上しました
    ・H形鋼200mmに入る全高150mmを実現しました
    ・刃先を照らすLEDライト付きで作業性が向上しました
    ・安全機能が充実しています
    【用途】
    ・補修工事現場や電源がとれない現場の穴あけ作業に

    ご注意

    • CLO-2725専用の切削油をご使用ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アトラエース(コードレスタイプ)本体のみの型番CLO-2725-NNのページです。 型番CLO-2725-NNに関する仕様情報を記載しております。
    アトラエース(コードレスタイプ)本体のみのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アトラエース(コードレスタイプ)本体のみ
    アトラエース
    マシンセーフティーガード(直接取付タイプ)
    36V コードレス磁気ボール盤 BM36DA
    安全装置付きボール盤 ESSシリーズ
    ドリルドリフト
    メーカー日東工器日東工器フジツールHiKOKI(旧日立工機)エンコース(旧遠州工業)エスコ
    通常価格317,000255,00043,225 -406,408719,748 -17,403 -
    通常出荷日4日目2日目1日目6日目1日目〜1日目
    JANコード49923387413274992338732127----
    トラスココード263-6375200-0984----
    ストローク(mm)4040----
    マグネット寸法(mm)65×14565×145----
    穴あけ最大能力(mm)Φ27-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました