17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス式自動給油器

通常単価(税別)
4,8345,284
税込単価
5,3175,812
通常出荷日:19日目

【特長】・LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です・従業員の安全向上、機械の信頼性増大...

詳細を確認
  • オイル吐出期間
    1-12ヶ月で設定
  • グリス吐出期間
    1-12ヶ月で設定
  • タイプ
    ガス式
  • ちょう度
    2
  • 最大圧力(MPa)
    0.5 (起動時)
  • 取付ねじ寸法
    R 1/4
  • 幅(mm)
    50
  • 保護等級
    IP 68
  • 給油サイクル
    常時稼働
  • 給油箇所
    1
  • 電源電圧
    内蔵電池

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 潤滑剤詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

グリス容量(cc)

高さ(mm)

品名

質量(g)

トラスココード

潤滑剤詳細タイプ

最小発注数量
60
81
LGHQ 2
120.0
578-9669
電動モーター用軸受グリース
1個
60
81
LGWA 2
120.0
578-9671
高荷重・極圧・広温度範囲用軸受グリース
1個
125
121
LGEM 2
200.0
578-9674
重荷重、重振動、低回転に適した固体潤滑剤含有の高粘度軸受グリース
1個
125
121
LGHB 2
200.0
578-9685
高荷重・高温用、高粘度軸受グリース
1個
125
121
LHMT 68
190.0
578-9675
中温用チェーンオイル
1個
125
121
LGHQ 2
190.0
578-9686
電動モーター用軸受グリース
1個
125
121
LGWA 2
190.0
578-9687
高荷重・極圧・広温度範囲用軸受グリース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,001
( 5,501 )
19日目
5,001
( 5,501 )
19日目
5,168
( 5,685 )
19日目
5,284
( 5,812 )
19日目
5,284
( 5,812 )
19日目
5,284
( 5,812 )
19日目
4,834
( 5,317 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です
・従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス式自動給油器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス式自動給油器
シマルーベ自動給油器(ガス圧力式・グリス付)
パーマフューチャー(化学反応ガス圧力式・自動給油器・グリス付)
パーマフューチャー(化学反応ガス圧力式・自動給油器・オイル付)
パーマクラシック(化学反応ガス圧力式・自動給油器・グリス付)
パーマクラシック(化学反応ガス圧力式・自動給油器・オイル付)
メーカー日本エスケイエフザーレンパーマテックパーマテックパーマテックパーマテック
通常価格4,834-6,570 -5,9406,2845,5065,641
通常出荷日19日目1日目〜1日目1日目1日目2日目
オイル吐出期間1-12ヶ月で設定-----
グリス吐出期間1-12ヶ月で設定-----
タイプガス式-----
ちょう度2-----
最大圧力(MPa)0.5 (起動時)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト