ファクトリーサプライ用品技術窓口

10.8Vコードレスミニ研削グラインダー+バッテリー充電器セット

通常単価(税別)
36,262
税込単価
39,888
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量コンパクトで作業性抜群・エルゴノミクスデザイン採用で持ちやすいグリップ・ブラシレスモータ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    76
  • 変速機能有無
  • 無負荷回転数 (min-1)
    19500
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    10.8
  • トラスココード
    521-2496
  • 質量(g)
    700.0
  • 材質1
    ポリアミド樹脂
  • 高さ(mm)
    105
  • 全長(mm)
    180
  • 幅(mm)
    85
  • 砥石寸法(Φmm)穴径
    10

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GWS10.8V-76H2SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GWS10.8V-76H2SETの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
76
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)
19500
2重絶縁機能有無
電源(V)
10.8
トラスココード
521-2496
質量(g)
700.0
材質1
ポリアミド樹脂
高さ(mm)
105
全長(mm)
180
幅(mm)
85
砥石寸法(Φmm)穴径
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GWS10.8V-76H2SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,262
( 39,888 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンパクトで作業性抜群
・エルゴノミクスデザイン採用で持ちやすいグリップ
・ブラシレスモーター採用
・簡単に位置調整が可能な一体型研削砥石保護カバー
【用途】
・金属の研削作業
【材質】
・ポリアミド樹脂
【セット内容・付属品】
・本体
・3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個
・充電器(GAL12V-40)
・フランジ付き固定ボルト
・六角棒レンチ(4mm)
・研削砥石×1箱(2枚)
・ハーフインレイ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8Vコードレスミニ研削グラインダー+バッテリー充電器セットの型番GWS10.8V-76H2SETのページです。 型番GWS10.8V-76H2SETに関する仕様情報を記載しております。
10.8Vコードレスミニ研削グラインダー+バッテリー充電器セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.8Vコードレスミニ研削グラインダー+バッテリー充電器セット
コードレスミニ研削グラインダー本体のみ
コードレスミニカッティンググラインダー本体のみ
充電ディスクグラインダー(18V・100mm) GWS18V-7
ディスクグラインダー X-LOCKシリーズ
コードレスディスクグラインダー(本体のみ)
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格36,26224,35322,61745,83019,78260,744
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ充電式ディスクグラインダー---充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)767676100125125
変速機能有無---
無負荷回転数(min-1)195001950019500110002800~110003400~9800
2重絶縁機能有無----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト