17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスドライバードリル

通常単価(税別)
16,020
税込単価
17,622
通常出荷日:4日目

【特長】・DIYでのネジ締めから穴あけまで幅広くカバーできます・18V1.5Ahバッテリー、ギア式2段...

詳細を確認
  • JANコード
    4053423230680
  • トラスココード
    535-3217
  • 最大締付トルク(N・m)
    40
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~1630
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~430
  • 質量(g)
    1300.0
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0~430/1630
  • 本体寸法(mm)
    180×214×80
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • 充電時間(分)
    94
  • グリーン
  • バッテリー容量(Ah)
    1.5
  • チャック能力(mm)
    0.8~13
  • 穴あけ能力(mm)鉄工
    13
  • 穴あけ能力(mm)木工
    30

型番:

ED118
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED118の仕様・寸法情報

JANコード
4053423230680
トラスココード
535-3217
最大締付トルク(N・m)
40
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
0~1630
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
0~430
質量(g)
1300.0
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
0~430/1630
本体寸法(mm)
180×214×80
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
94
グリーン
バッテリー容量(Ah)
1.5
チャック能力(mm)
0.8~13
穴あけ能力(mm)鉄工
13
穴あけ能力(mm)木工
30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED118
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,020
( 17,622 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DIYでのネジ締めから穴あけまで幅広くカバーできます
・18V1.5Ahバッテリー、ギア式2段変速、無段変速メインスイッチ、20段階トルク調整など充実のパワーと機能が備わっています
・暗所で便利なLEDライト付きです
【用途】
・ネジ締め・穴あけ
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスドライバードリルの型番ED118のページです。 型番ED118に関する仕様情報を記載しております。
コードレスドライバードリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスドライバードリル
コードレスドライバードリル本体のみ
ボッシュ コードレスドライバードリル本体のみ
コードレスドライバードリル(最大トルク150N・m)
コードレス振動ドライバードリル GSB10.8V-35
コードレスドライバードリル(最大トルク150N・m) GSR18V-150CH
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格16,02019,35022,95085,80039,60041,400
通常出荷日4日目1日目1日目6日目1日目6日目
JANコード405342323068040599525153283165140953757405995260712240599525153114059952607139
トラスココード535-3217276-8823199-2832389-4694276-8807389-4695
最大締付トルク(N・m)403535---
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速0~16300~17500~17500~22000~1750-
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速0~4300~4600~4600~5500~460-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト