17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電振動ドライバードリル

通常単価(税別)
28,80030,600特別価格
税込単価
31,68033,660特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高品質メタルチャック採用・電子無段変速&ギア式2段変速・高効率のブラシレスモーター搭載・キッ...

詳細を確認
  • 最大締付トルク(N・m)
    64
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    630
  • 材質1
    ポリアミド樹脂
  • バッテリー電圧(V)
    18

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

電源(V)

打撃数(min[[の-1乗]])

無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速

質量(g)

無負荷回転数(min[[の-1乗]])

本体寸法(mm)

最大トルク(N・m)

無負荷打撃数(min[[の-1乗]])高速

最小発注数量
4059952577739
486-7619
18
0~29500
0~630/2100
1200.0
-
175×210×77
-
-
2100
1個
4059952577692
486-7638
-
-
2100
1100.0
0~630/2100
163×210×77
ブルー
64
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,60028,366
( 31,203 )
1日目
28,80026,697
( 29,367 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質メタルチャック採用
・電子無段変速&ギア式2段変速
・高効率のブラシレスモーター搭載
・キックバックコントロール
・プレジションクラッチ
・スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売)
・正転・逆転機構
【用途】
・木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ
・ネジの締め・緩め
【材質】
・ポリアミド樹脂
・本体

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電振動ドライバードリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電振動ドライバードリル
コードレスドライバードリル
コードレスドライバードリル本体のみ
コードレスドライバードリル(最大トルク150N・m)
ボッシュ コードレスドライバードリル本体のみ
コードレス振動ドライバードリル GSB10.8V-35
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格28,800-16,02019,35085,80022,95039,600
通常出荷日1日目4日目1日目6日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)644035-35-
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速6300~4300~4600~5500~4600~460
材質1ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)
バッテリー電圧(V)1818-1810.8-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト