17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスドライバードリル(最大トルク150N・m) GSR18V-150CH

通常単価(税別)
41,40035,529
税込単価
45,54039,082
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ・最大トルク150N・m...

詳細を確認
  • JANコード
    4059952607139
  • トラスココード
    389-4695
  • 質量(g)
    2100.0
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 本体寸法(mm)
    202×218×73
  • バッテリー電圧(V)
    18

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。

型番:

GSR18V-150CH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GSR18V-150CHの仕様・寸法情報

JANコード
4059952607139
トラスココード
389-4695
質量(g)
2100.0
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
本体寸法(mm)
202×218×73
バッテリー電圧(V)
18

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
GSR18V-150CH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,40035,529
( 39,082 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ
・最大トルク150N・m
・角度センサー搭載で正確な作業をサポート。
・本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。
・設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします
・スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応
・キックバック防止機能搭載
・瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ
・EMPが過負荷からモーターを保護
【用途】
・木材・金属への穴あけ、ネジ締め作業
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)
【セット内容】
・本体
・サイドハンドル
・深さゲージ
・コネクティビティチップ(GCY42)

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスドライバードリル(最大トルク150N・m) GSR18V-150CHの型番GSR18V-150CHのページです。 型番GSR18V-150CHに関する仕様情報を記載しております。
コードレスドライバードリル(最大トルク150N・m) GSR18V-150CHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスドライバードリル(最大トルク150N・m) GSR18V-150CH
コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150CH
コードレスドライバードリル
コードレスドライバードリル(最大トルク150N・m)
コードレスドライバードリル本体のみ
ボッシュ コードレスドライバードリル本体のみ
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格41,40045,90016,02085,80019,35022,950
通常出荷日6日目6日目4日目6日目1日目1日目
JANコード405995260713940599526071534053423230680405995260712240599525153283165140953757
トラスココード389-4695388-5125535-3217389-4694276-8823199-2832
質量(g)2100.02200.01300.0-570.000750.000
材質1ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA)
本体寸法(mm)202×218×73207×275×73180×214×80202×275×73-154×181×50

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト