17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディーゼル燃料用添加剤(ウォームウェザー)

通常単価(税別)
5,082
税込単価
5,590
通常出荷日:4日目

【特長】・燃料噴射システムメーカーが開発した添加剤です・USでは最も名前の通った添加剤として50年以上...

詳細を確認
  • 茶褐色
  • 容量(L)
    1.9
  • 容量(ml)
    1900
  • 質量(g)
    1950.000
  • トラスココード
    195-6136
  • 材質1
    主成分:

ご注意

  • ガソリンエンジンには使用しないでください。

型番:

TR43572P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR43572Pの仕様・寸法情報

茶褐色
容量(L)
1.9
容量(ml)
1900
質量(g)
1950.000
トラスココード
195-6136
材質1
主成分:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR43572P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,082
( 5,590 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・燃料噴射システムメーカーが開発した添加剤です
・USでは最も名前の通った添加剤として50年以上の実績があります
・4℃以上の周辺温度での使用を推奨し、その他はオールシーズンと同様の性能を持っています
・燃料噴射システムに付着した異物を取り除き、再付着を防ぐことでエンジン性能を改善します
・燃料噴射システムの潤滑性を向上し回路の摩耗を防ぎます
・燃料の酸化を防ぐとともに燃料噴射システムの腐食を防止します
・セタン向上剤により始動時・アイドリング時等のエンジンノイズを低減します
・水分離性能を向上させます
・大気温度4℃以上の使用を念頭に開発されております
・946Lに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください
主成分:。

ご注意

  • ガソリンエンジンには使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディーゼル燃料用添加剤(ウォームウェザー)の型番TR43572Pのページです。 型番TR43572Pに関する仕様情報を記載しております。
ディーゼル燃料用添加剤(ウォームウェザー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディーゼル燃料用添加剤(ウォームウェザー)
ディーゼル燃料用添加剤(ウォームウェザー)
ディーゼル燃料用添加剤(インジェクタークリーナー)
オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG
ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100
オイル添加剤 モリコンクM100
メーカーPARKERPARKERPARKER住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格5,0821,3805,21052,4425,482 -4,375 -
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目〜1日目〜
茶褐色茶褐色茶褐色---
容量(L)1.9-----
容量(ml)1900-----
質量(g)1950.000-----
トラスココード195-6136-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト