17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

サービスボードセット内容品
TONE
ツールキャビネットセット TCA311
TONE
コンビネーションプライヤ CP-150
TONE

パイプレンチ用パーツ リベット

通常単価(税別)
6,5445,370
税込単価
7,1985,907
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・リジッドレンチシリーズ用補修パーツです【仕様】・適合機種:31380

  • トラスココード
    788-2262
  • JANコード
    0095691322159
  • 質量(g)
    18.000
  • 適合本体
    31380
  • 品名
    リベット

型番:

32215R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

32215Rの仕様・寸法情報

トラスココード
788-2262
JANコード
0095691322159
質量(g)
18.000
適合本体
31380
品名
リベット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
32215R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,5445,370
( 5,907 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リジッドレンチシリーズ用補修パーツです
【仕様】
・適合機種:31380

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプレンチ用パーツ リベットの型番32215Rのページです。 型番32215Rに関する仕様情報を記載しております。
パイプレンチ用パーツ リベットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプレンチ用パーツ リベット
パイプレンチ(PW)
パイプレンチ(スチール製)
パイプレンチ PWA
パイプレンチ(TPW)
パイプレンチ(P/PU)
メーカーリジッドアーム産業MCCコーポレーションKTC(京都機械工具)トラスコ中山ヒット
通常価格6,5443,944 -4,360 -5,543 -6,490 -6,336 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜2日目〜
トラスココード788-2262-----
JANコード0095691322159-----
質量(g)18.000-----
適合本体31380-----
品名リベット-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト