17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

配管清掃機

通常単価(税別)
27,800
税込単価
30,580
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量・コンパクトなコードレス式配管清掃機です・一台で床置き、手持ち作業両方に最適なデザインで...

詳細を確認
  • 電源(V)
    12
  • 幅(mm)
    420
  • JANコード
    4573582680206
  • 質量(g)
    4000.0
  • トラスココード
    362-4282

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M12-BDC6-0C0-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M12-BDC6-0C0-APJの仕様・寸法情報

電源(V)
12
幅(mm)
420
JANコード
4573582680206
質量(g)
4000.0
トラスココード
362-4282
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M12-BDC6-0C0-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,800
( 30,580 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクトなコードレス式配管清掃機です
・一台で床置き、手持ち作業両方に最適なデザインです
・電源を必要としないコードレス式です
・50ミリまでの配管に対応した直径6ミリケーブルです
・使用中のドラムの回転を防ぐ安全設計のドラムシールドです
・ケーブルの詰まりや絡まり時に簡単に取り外せる内ドラムです
・マニュアルでのケーブル伸縮に便利なスライド式ケーブルロックです
・狭いスペースでの作業時に便利なLEDライト付きです
・REDLINKテクノロジーにより、ケーブル詰まりによる本体の過負荷時に工具を自動的にシャットダウンします
【用途】
・あらゆる配管詰まりに

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管清掃機の型番M12-BDC6-0C0-APJのページです。 型番M12-BDC6-0C0-APJに関する仕様情報を記載しております。
配管清掃機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管清掃機
加圧式配管清掃機
M12 配管清掃機用ケーブル
排水管清掃機 キネティックウォーターラム
排水管清掃機"ローポンプスーパープラス"
排水管清掃機 パイプショーター
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)カンツールローデンベルガートラスコ中山
通常価格27,80054,80011,866108,576 -25,20116,289
通常出荷日1日目1日目9日目1日目〜1日目1日目
電源(V)1212----
幅(mm)420540----
JANコード45735826802064573582680213----
質量(g)4000.03000.0----
トラスココード362-4282362-4296----

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト