ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

切断砥石 ニューレジカット

通常単価(税別)
3,769
税込単価
4,146

【特長】・シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です・ソリが極めて少なく、優...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4532373022014
  • トラスココード
    852-3700
  • 最高使用回転数(rpm)
    2300
  • 最高使用周速度(m/min)
    3800
  • 砥材
    A/WA
  • 質量(g)
    1900.000
  • 外径(mm)
    510
  • 穴径(mm)
    25.4
  • 硬度
    P
  • 刃厚(mm)
    4.0
  • 粒度(#)
    30
  • 最高使用周速度(m/s)
    63

型番:

NRC5104-A30P
解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    数量:

    NRC5104-A30Pの仕様・寸法情報

    JANコード
    4532373022014
    トラスココード
    852-3700
    最高使用回転数(rpm)
    2300
    最高使用周速度(m/min)
    3800
    砥材
    A/WA
    質量(g)
    1900.000
    外径(mm)
    510
    穴径(mm)
    25.4
    硬度
    P
    刃厚(mm)
    4.0
    粒度(#)
    30
    最高使用周速度(m/s)
    63

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NRC5104-A30P
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,769
    ( 4,146 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です
    ・ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます
    【用途】
    ・金属全般、小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼などの切断作業
    【材質】
    ・A/WA:一般鋼用
    ・WA:ステンレス鋼用

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    切断砥石 ニューレジカットの型番NRC5104-A30Pのページです。 型番NRC5104-A30Pに関する仕様情報を記載しております。
    切断砥石 ニューレジカットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    切断砥石 ニューレジカット
    サンドホイル
    ストレート型切断砥石 ゼータカット
    ストレート型切断砥石 カッティングホイルベータ
    オフセット型切断砥石 カッティングホイル CTW12526NX30S
    オフセット型切断砥石 デルタカット 107×1×15 NX60S
    メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストン
    通常価格3,769301337347570236
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目2日目4日目
    JANコード453237302201445323730112784532373056989453237300435545323730043864532373056002
    トラスココード852-3700852-4667597-9488451-7261835-5019263-0934
    最高使用回転数(rpm)230014500-128001200014200
    最高使用周速度(m/min)3800480048004300480080
    砥材A/WACNX---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました