17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Magic Flash バックパック

通常単価(税別)
9,000
税込単価
9,900
通常出荷日:19日目

【特長】・暗所で光に当たった時のみ反射する、高性能再帰反射コーティング素材「MAGIC FLASH]を...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414312627
  • トラスココード
    630-0687
  • 奥行(mm)
    150
  • 高さ(mm)
    460
  • ブラック
  • 幅(mm)
    300
  • 質量(g)
    650
  • 材質1
    本体:ポリエステル
  • ポケット数 (個)
    2
  • 容量 (L)
    25
  • ベルト幅(mm)
    25

型番:

MF-BP-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MF-BP-BKの仕様・寸法情報

JANコード
4550414312627
トラスココード
630-0687
奥行(mm)
150
高さ(mm)
460
ブラック
幅(mm)
300
質量(g)
650
材質1
本体:ポリエステル
ポケット数(個)
2
容量(L)
25
ベルト幅(mm)
25
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
MF-BP-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,000
( 9,900 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・暗所で光に当たった時のみ反射する、高性能再帰反射コーティング素材「MAGIC FLASH]を使用しています
・昼間でも目立つ通常の反射材に抵抗がある方でも、シーンを選ばずご使用いただけます
・暗所で目立つので夜間の安全対策に有効です
・バックパックとしてだけでなく、ビジネスバック・キャリーオンバッグとしても使用可能な3wayタイプです
・表面に撥水加工を施しているので、小雨や軽度の汚れであれば拭き取って清潔にご使用頂けます
【用途】
・建築・作業現場などで使用するリュックとして
・通勤・通学用リュックとして
・夜間の交通安全対策として
【材質】
・本体:ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Magic Flash バックパックの型番MF-BP-BKのページです。 型番MF-BP-BKに関する仕様情報を記載しております。
Magic Flash バックパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Magic Flash バックパック
フルハーネスも収納できるワーカーズリュック
TRUSCO ハーベストバッグ
TRUSCO 外線工事用電工腰袋 前ポケット付
TRUSCO 内線工事用電工腰袋 前ポケット付
TRUSCO 内線工事用電工腰袋 前ポケット フタ付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,00017,5695,8238,3585,6286,471
通常出荷日19日目2日目1日目1日目1日目1日目
JANコード455041431262745504141104694989999028232498999944705749899994470334989999447026
トラスココード630-0687369-3615160-5499837-1276837-1274837-1273
奥行(mm)150230100120115115
高さ(mm)460520200330270270
ブラックブラック/内側オレンジブラックブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト